Robustos sensores de temperatura por infrarrojos para objetos muy calientes.

Robustos sensores de temperatura por infrarrojos para objetos muy calientes.

Medición cómoda y precisa, con pantalla y botones de manejo.

  • Salida analógica de 4...20 mA y salida digital, de libre programación.
  • Posibilidad de ajuste en el sensor del grado de emisión del objeto que se va a medir.
  • Lentes de precisión resistentes a arañazos para una sensibilidad mínima a la luz parásita.
  • Sencillísimo manejo utilizando la pantalla y los botones del sensor.
  • Función de prueba: activable en el sensor o mediante señal de control externa.
Medición de temperatura sin contacto
Estos equipos son aptos para la medición exacta de temperatura de objetos especialmente calientes o de difícil acceso, como los que se encuentran, p. ej. en las industrias del acero, plástico o vidrio. La emisión del valor de medición tiene lugar a través de la salida analógica. Asimismo está disponible una salida digital.
Precisos y robustos
Las cuatro versiones disponen de una lente de precisión de alta calidad, lo cual es condición esencial para una medición exacta. La lente resiste los entornos difíciles como, p.ej. los que se encuentran en fábricas de acero.
Muy fáciles de configurar y manejar
El grado de emisión se puede configurar rápida y fácilmente con ayuda de los botones y la pantalla para proporcionar una precisa medición de temperatura. Durante el funcionamiento la pantalla indica la temperatura actual del objeto de medición.

M30, 1 x salida analógica, 1 x salida digital, NA/NC programable

TW2000 - Sensor de temperatura por infrarrojos, M30 x 1,5, rango de la longitud de onda 8...14 µm, Intervalo de temperatura 0...999,5 °C, normalmente abierto / normalmente cerrado programable, DC PNP, IP 65, Temperatura ambiente: 0...65 °C, Conector M12
TW2001 - Sensor de temperatura por infrarrojos, M30 x 1,5, rango de la longitud de onda 1,0...1,7 µm, Intervalo de temperatura 250...1600 °C, normalmente abierto / normalmente cerrado programable, DC PNP, IP 65, Temperatura ambiente: 0...65 °C, Conector M12
TW2002 - Sensor de temperatura por infrarrojos, M30 x 1,5, rango de la longitud de onda 0,78...1,06 µm, Intervalo de temperatura 500...2500 °C, normalmente abierto / normalmente cerrado programable, DC PNP, IP 65, Temperatura ambiente: 0...65 °C, Conector M12
TW2011 - Sensor de temperatura por infrarrojos, M30 x 1,5, rango de la longitud de onda 1,0...1,7 µm, Intervalo de temperatura 300...1600 °C, normalmente abierto / normalmente cerrado programable, DC PNP, IP 65, Temperatura ambiente: 0...65 °C, Conector M12

Accesorios

E35063 - Accesorio con boquilla de aire, Protección contra el ensuciamiento de la lente, para sensores de temperatura por infrarrojos TWxxxx, tipo M30
E35064 - Accesorio con serpentín refrigerante, Refrigeración del sensor (aire o agua), para sensores de temperatura por infrarrojos TWxxxx, tipo M30
E35065 - Montaje con soporte de escuadra
E35066 - Tubo de protección, Protección contra el ensuciamiento y la luz externa, para sensores de temperatura por infrarrojos TWxxxx, tipo M30
E35067 - Tubo aislante, Aislamiento térmico, para sensores de temperatura por infrarrojos TWxxxx, tipo M30

Sistemas de conexión

EVC547 - Conector hembra, acodado, Libre de siliconas, libre de halógenos, contactos dorados, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente -25...90 °C, 2 m cable PUR apantallado, malla conectada al conector hembra
EVC548 - Conector hembra, acodado, Libre de siliconas, libre de halógenos, contactos dorados, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente -25...90 °C, 5 m cable PUR apantallado, malla conectada al conector hembra
EVC544 - Conector hembra, recto, Libre de siliconas, libre de halógenos, contactos dorados, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente -25...90 °C, 2 m cable PUR apantallado, malla conectada al conector hembra
EVC545 - Conector hembra, recto, Libre de siliconas, libre de halógenos, contactos dorados, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente -25...90 °C, 5 m cable PUR apantallado, malla conectada al conector hembra

Haga clic aquí para acceder a la página con los sensores con salida digital.

Ficha informativa actual