Potentes sensores fotoeléctricos con carcasa de plástico.
Sensores fotoeléctricos O6, pequeños, compactos y de máximo rendimiento
- Sistemas de reflexión directa con supresión de fondo a prueba de perturbaciones.
- Ajuste intuitivo mediante potenciómetro e interruptor giratorio (selección modo luz/oscuridad).
- Punto luminoso homogéneo para una precisa detección de objetos, sin dispersión de luz.
- También disponible como barrera fotoeléctrica y sistema réflex.
- Versiones con conector M8, pigtail M12 o cable de conexión PUR.
Máximo rendimiento óptico
Los sistemas de reflexión directa ofrecen una supresión de fondo a prueba de perturbaciones, incluso en caso de fondos muy reflectantes, como p.ej. en aplicaciones con piezas en movimiento en máquinas. El punto luminoso homogéneo y claramente definido garantiza una precisa detección de objetos. No se genera luz dispersa, la cual podría provocar interferencias en otros sensores fotoeléctricos cercanos.
Óptimos para aplicaciones universales
Para la conexión el usuario puede elegir entre cable de conexión, conector pigtail M12 o un robusto conector metálico M8 en la carcasa. El ajuste de los alcances se lleva a cabo de forma intuitiva mediante potenciómetro. La selección del modo luz/oscuridad se realiza mediante interruptor giratorio. Las barreras y sistemas réflex o de reflexión directa se caracterizan por su excelente relación precio / prestaciones. Un amplio repertorio de accesorios de montaje completa la oferta de ifm.