Paro de tirón para aplicaciones de campo
Nuevo dispositivo de parada de emergencia de ifm por tirón de cable
- Botón de parada de emergencia integrado con pulsador azul de reseteo
- 4 contactos de seguridad NC y 2 contactos auxiliares NA
- Indicador visual de la tensión del cable
- El cable puede alcanzar una longitud de 125 m por cada lado
- Indicación de funcionamiento mediante LED: en funcionamiento - LED encendido en verde / error - LED parpadeante en rojo
El LED bicolor permite la visibilidad del estado del equipo a distancia. Dispone de 4 contactos NC y 2 contactos NA para garantizar la flexibilidad en todas las aplicaciones modernas de control, como por ejemplo, los sistemas AS-Interface Safety at Work.
Aplicación
El paro de tirón se utiliza para emitir estados de activación de seguridad en aplicaciones donde se tienen que proteger amplias áreas de peligro y no es posible instalar carcasas y cubiertas de protección.
Las aplicaciones típicas se encuentran en cintas transportadoras, máquinas rotativas y áreas amplias de peligro.
El dispositivo de paro de tirón cumple con los requisitos de las normas EN ISO 13850, IEC / EN 60947-5-1 y IEC / EN 60947-5-5. Se puede utilizar en aplicaciones hasta el Perfomance Level e según la EN ISO 13849-1.
Funcionamiento
Un tirón del cable tensado, la rotura del mismo o un impacto en el pulsador de parada causan la activación del dispositivo.
En el equipo está alojado un visor a través del cual se puede controlar durante el ajuste y mantenimiento que el cable está correctamente tensado. El ajuste, la localización de averías y el mantenimiento son mucho más sencillos.
Después de activar la función de parada de emergencia, un mecanismo de retención mantiene la orden de paro hasta que se desbloquea manualmente presionando el pulsador azul de reseteo. Antes de resetear la señal de parada de emergencia, se debe determinar la causa de la activación. El reseteo solamente es posible cuando el cable está correctamente tensado (indicación en la posición media).
Productos
ZB0050 - Paro de tirón, salida doble de cable, sin LED ZB0051 - Paro de tirón, salida doble de cable, LED bicolor ZB0052 - Paro de tirón, salida de cable por la izquierda, LED bicolor ZB0053 - Paro de tirón, salida de cable por la derecha, LED bicolor
Accesorios
ZB0054 - Set para tensado de cable, acero inoxidable, 5 m ZB0055 - Set para tensado de cable, acero inoxidable, 10 m ZB0056 - Set para tensado de cable, acero inoxidable, 20 m ZB0057 - Set para tensado de cable, acero inoxidable, 50 m ZB0058 - Set para tensado de cable, acero inoxidable, 80 m ZB0059 - Set para tensado de cable, acero inoxidable, 100 m ZB0060 - Set para tensado de cable, acero inoxidable, 126 m ZB0061 - Resorte de seguridad, acero inoxidable ZB0062 – Polea para desvío de cable E7015S - Tarjeta AS-i de seguridad, conexión de contactos mecánicos y componentes LED E11295 - Adaptador a conector macho, recto, conector M20 a M12 E21010 - Prensaestopa M20 x 1.5