Detectores inductivos de acero inoxidable con factor de reducción K=1 para aplicaciones de automatización industrial

Detectores inductivos de acero inoxidable con factor de reducción K=1 para aplicaciones de automatización industrial

Un alcance para todos los metales

  • Detección segura de todos los metales gracias al alcance único
  • Posibilidad de uso en los espacios más reducidos gracias a sus compactas dimensiones
  • Detectores inmunes a campos electromagnéticos para evitar conmutaciones erróneas
  • Versión en acero inoxidable de alta calidad
  • Alta fiabilidad gracias al grado de protección de IP 65 a IP 69K
Factor de corrección constante
Los detectores "K=1" tienen el mismo alcance con todos los tipos de metales. Estos equipos se adecúan especialmente p. ej. para la detección de aluminio, ya que con este material el alcance se ve reducido considerablemente en los detectores convencionales. Las altas frecuencias de conmutación permiten la supervisión de estados de conmutación de cambio rápido. El resistente cuerpo de acero inoxidable permite un uso fiable en entornos con aceites y refrigerantes. El amplio rango de temperatura, así como los altos grados de protección, permiten la utilización universal de los nuevos detectores "K=1".

Conector M12 · 3 hilos DC PNP · Función de salida normalmente abierto


IFS297 - Detector inductivo, M12 x 1, Alcance aumentado, Resistente a los campos electromagnéticos, Sin factor de correción, DC PNP, Alcance 4 mm, enrasable, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -40...85 °C, Conector M12, contactos dorados
IFS298 - Detector inductivo, M12 x 1, Alcance aumentado, Resistente a los campos electromagnéticos, Sin factor de correción, contactos dorados, DC PNP, Alcance 8 mm, no enrasable, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -40...85 °C, Conector M12, Brennverhalten gemäß ECE R118 Rev.2
IFS299 - Detector inductivo, M12 x 1, Alcance aumentado, Resistente a los campos electromagnéticos, Sin factor de correción, DC PNP, Alcance 10 mm, no enrasable, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -40...85 °C, Conector M12, contactos dorados
IFS304 - Detector inductivo, M12 x 1, Alcance aumentado, Resistente a los campos electromagnéticos, Sin factor de correción, DC PNP, Alcance 4 mm, enrasable, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -40...85 °C, Conector M12, contactos dorados
IFS305 - Detector inductivo, M12 x 1, Alcance aumentado, Resistente a los campos electromagnéticos, Sin factor de correción, DC PNP, Alcance 8 mm, no enrasable, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -40...85 °C, Conector M12, contactos dorados
IFS306 - Detector inductivo, M12 x 1, Alcance aumentado, Resistente a los campos electromagnéticos, Sin factor de correción, DC PNP, Alcance 10 mm, no enrasable, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -40...85 °C, Conector M12, contactos dorados
IGS287 - Detector inductivo, M18x1, Alcance aumentado, Resistente a los campos electromagnéticos, Sin factor de correción, DC PNP, Alcance 8 mm, enrasable, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -40...85 °C, Conector M12, contactos dorados
IGS288 - Detector inductivo, M18x1, Alcance aumentado, Resistente a los campos electromagnéticos, Sin factor de correción, DC PNP, Alcance 12 mm, no enrasable, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -40...85 °C, Conector M12, contactos dorados
IGS289 - Detector inductivo, M18x1, Alcance aumentado, Resistente a los campos electromagnéticos, Sin factor de correción, DC PNP, Alcance 15 mm, no enrasable, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -40...85 °C, Conector M12, contactos dorados
IGS290 - Detector inductivo, M18x1, Alcance aumentado, Resistente a los campos electromagnéticos, Sin factor de correción, DC PNP, Alcance 8 mm, enrasable, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -40...85 °C, Conector M12, contactos dorados
IGS291 - Detector inductivo, M18x1, Alcance aumentado, Resistente a los campos electromagnéticos, Sin factor de correción, DC PNP, Alcance 12 mm, no enrasable, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -40...85 °C, Conector M12, contactos dorados
IGS292 - Detector inductivo, M18x1, Alcance aumentado, Resistente a los campos electromagnéticos, Sin factor de correción, DC PNP, Alcance 15 mm, no enrasable, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -40...85 °C, Conector M12, contactos dorados
IIS281 - Detector inductivo, M30 x 1,5, Alcance aumentado, Resistente a los campos electromagnéticos, Sin factor de correción, DC PNP, Alcance 15 mm, enrasable, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -40...85 °C, Conector M12, contactos dorados
IIS282 - Detector inductivo, M30 x 1,5, Alcance aumentado, Resistente a los campos electromagnéticos, Sin factor de correción, DC PNP, Alcance 15 mm, enrasable, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -40...85 °C, Conector M12, contactos dorados
IIS283 - Detector inductivo, M30 x 1,5, Alcance aumentado, Resistente a los campos electromagnéticos, Sin factor de correción, DC PNP, Alcance 22 mm, no enrasable, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -40...85 °C, Conector M12, contactos dorados
IIS284 - Detector inductivo, M30 x 1,5, Alcance aumentado, Resistente a los campos electromagnéticos, Sin factor de correción, DC PNP, Alcance 30 mm, no enrasable, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -40...85 °C, Conector M12, contactos dorados

Sistemas de conexión


EVC001 - Conector hembra, recto, Libre de siliconas, libre de halógenos, contactos dorados, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...90 °C, 2 m cable PUR
EVC002 - Conector hembra, recto, Libre de siliconas, libre de halógenos, contactos dorados, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...90 °C, 5 m cable PUR
EVC004 - Conector hembra, acodado, Libre de siliconas, libre de halógenos, contactos dorados, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...90 °C, 2 m cable PUR
EVC005 - Conector hembra, acodado, Libre de siliconas, libre de halógenos, contactos dorados, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...90 °C, 5 m cable PUR

Ficha informativa actual