Detectores inductivos "K=1" inmunes a campos electromagnéticos para aplicaciones de soldadura.

Detectores inductivos

Un alcance para todos los metales.

  • Detección segura de todos los metales gracias al alcance único.
  • Versión robusta con revestimiento antiadherente.
  • Detectores inmunes a campos electromagnéticos para evitar conmutaciones erróneas.
  • Utilización universal gracias al amplio rango de temperatura.
  • Elevada fiabilidad con los grados de protección hasta IP 68 / IP 69K.
Entornos agresivos en aplicaciones de soldadura
Los detectores inductivos "K=1" hacen frente a condiciones extremas y detectan de forma fiable objetos metálicos, incluso en caso de suciedad.
El cuerpo del detector y las tuercas de fijación están provistas de un revestimiento antiadherente para evitar las quemaduras causadas por proyecciones de soldadura. En el proceso de soldadura se generan grandes campos electromagnéticos. La novedosa tecnología del sensor evita de forma fiable que se produzcan conmutaciones erróneas.
La rápida conexión a través del conector y el correspondiente prolongador de la gama ecolink proporcionan las condiciones óptimas para un uso duradero.

Conector M12 · 3 hilos DC PNP · Función de salida normalmente abierto


IFW204 - Detector inductivo, M12 x 1, Alcance aumentado, Resistente a los campos electromagnéticos, Sin factor de correción, DC PNP, Alcance 4 mm, enrasable, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -40...85 °C, Conector M12, contactos dorados
IGW202 - Detector inductivo, M18x1, Alcance aumentado, Resistente a los campos electromagnéticos, Sin factor de correción, DC PNP, Alcance 8 mm, enrasable, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -40...85 °C, Conector M12, contactos dorados
IIW202 - Detector inductivo, M30 x 1,5, Alcance aumentado, Resistente a los campos electromagnéticos, Sin factor de correción, DC PNP, Alcance 15 mm, enrasable, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -40...85 °C, Conector M12, contactos dorados

Sistemas de conexión


EVW001 - Conector hembra, recto, Libre de siliconas, libre de halógenos, contactos dorados, Para aplicaciones de soldadura, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...90 °C, 2 m cable PUR
EVW002 - Conector hembra, recto, Libre de siliconas, libre de halógenos, contactos dorados, Para aplicaciones de soldadura, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...90 °C, 5 m cable PUR
EVW003 - Conector hembra, recto, Libre de siliconas, libre de halógenos, contactos dorados, Para aplicaciones de soldadura, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...90 °C, 10 m cable PUR
EVW004 - Conector hembra, acodado, Libre de siliconas, libre de halógenos, contactos dorados, Para aplicaciones de soldadura, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...90 °C, 2 m cable PUR
EVW005 - Conector hembra, acodado, Libre de siliconas, libre de halógenos, contactos dorados, Para aplicaciones de soldadura, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...90 °C, 5 m cable PUR
EVW006 - Conector hembra, acodado, Libre de siliconas, libre de halógenos, contactos dorados, Para aplicaciones de soldadura, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...90 °C, 10 m cable PUR

Accesorios


E12452 - Brida de fijación, 33,5 mm
E12453 - Brida de fijación, 33,5 mm
E12454 - Brida de fijación, 33,5 mm
E12412 - Arandela dentada
E12413 - Arandela dentada
E12414 - Arandela dentada

Ficha informativa actual