ecomatmobile BasicDisplay XL

ecomatmobile BasicDisplay XL

¿Necesita una pantalla más grande? Sistemas de visualización en aplicaciones móviles – sencillos y de coste optimizado.

  • Sencillo montaje gracias al concepto mecánico perfectamente compatible.
  • Indicación de avisos del sistema y visualización de las funciones de las máquinas.
  • Potentes Interfaz CAN para diversas tareas de comunicación.
  • Programable mediante CODESYS según IEC 61131-3.
  • Homologación de tipo E1 de la Oficina Federal Alemana del Automóvil (Kraftfahrbundesamt).
ecomatmobile Basic
Los requisitos para las tareas de control aumentan en muchas aplicaciones móviles compactas o de pequeñas dimensiones. Para resolver estar tareas disponemos de ecomatmobile Basic, un minicontrolador modular apto para aplicaciones móviles y de coste optimizado. Con el BasicDisplay XL se completa la gama ya disponible de los módulos BasicRelay, BasicController y BasicDisplay.
Con sus características eléctricas y mecánicas, se integra de forma óptima en la gama ya existente ecomatmobile Basic.
La libre programación y la sencilla estructura de las páginas de visualización mediante CODESYS según IEC 61131-3 permiten el funcionamiento independiente en las más diversas aplicaciones.

CR0452 - BasicDisplay XL, Pantalla a color de 4,3", 6 Teclas de función retroiluminadas programables, Botón de navegación con función de cursor, Interfaz CAN, programación según IEC 61131-3, 8...32 V DC, Conector M12

Accesorios

EC0404 - Marco empotrable, para el BasicDisplay XL CR0452
EC0406 - RAM-Mount-Set, Kugelgröße 1" (B), p. ej. para el BasicDisplay XL, para empleo como aparato de pie
EC0454 - Prolongador, cableado, para 1 BasicController CR04xx y 1 BasicDisplay CR045x, Interfaz CAN, Alimentación de tensión, Temperatura ambiente -40...85 °C, Cable de conexión con conector M12
EC0455 - Prolongador, cableado, para 2 BasicController CR04xx y 1 BasicDisplay CR045x, Interfaz CAN, Alimentación de tensión, Temperatura ambiente -40...85 °C, Cable de conexión con conector M12
CP9006 - Software de programación CODESYS, Para configuración, programación y diagnóstico de sistemas de control ifm, Versión alemán, inkl. DVD "Software, tools and documentation"
CP9008 - Software de programación CODESYS, Para configuración, programación y diagnóstico de sistemas de control ifm, inglés versión, inkl. DVD "Software, tools and documentation"
EC2112 - CANfox, Interfaz CAN/RS232-USB, Programación y diagnóstico de sistemas CAN, 5 V DC (vía interfaz USB)
EC2113 - Cable adaptador, para la interfaz CAN CANfox, Adaptador CAN: conector DIN, 6 polos / conector M12, 5 polos, Adaptador RS-232: conector DIN, 6 polos / conector Sub-D, 9 polos, Longitud de cable 1 m