Le nuove fotocellule O6 compatte, ora nella versione ad infrarossi

Le nuove fotocellule O6 compatte, ora nella versione ad infrarossi

Potenti fotocellule con corpo in plastica.

  • Rilevamento preciso con luce infrarossa.
  • Maggiore sicurezza operativa con vapore, nebbia e polvere.
  • Semplice regolazione con potenziometro o selettore.
  • Particolarmente adatte per applicazioni di controllo accesso.
  • Disponibili anche come fotocellule a barriera oltre che fotocellule a riflessione diretta.
Ideali per applicazioni universali
Sia per i diversi tipi di controllo dell'accesso quali applicazioni al gate di aeroporti o su scale mobili e ovunque sia necessario rilevare persone, una luce visibile è spesso indesiderata.
Per queste numerose applicazioni vengono utilizzate fotocellule con luce infrarossa.
Migliore prestazione ottica
Con la luce infrarossa sono possibili portate più elevate, in particolare con oggetti scuri (neri). I prodotti hanno inoltre una resistenza alla luce esterna molto elevata. Oltre che come fotocellule a riflessione diretta, i dispositivi sono disponibili anche come fotocellule a barriera.
Tutte le versioni sono dotate di un connettore M8 a 4 poli. I sensori si contraddistinguono per un rapporto prezzo-prestazione eccezionale.
Numerosi accessori di montaggio completano la gamma.

Fotocellula a riflessione diretta · 3 fili DC · NPN


O6T216 - Fotocellula a riflessione diretta, regolabile, Commutazione impulso luce/buio, DC NPN, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente: -25...60 °C, Portata: 0,005...0,6 m, Connettore M8

Fotocellula a riflessione diretta · 3 fili DC · PNP


O6T215 - Fotocellula a riflessione diretta, regolabile, Commutazione impulso luce/buio, DC PNP, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente: -25...60 °C, Portata: 0,005...0,6 m, Connettore M8

Fotocellula a barriera emettitore · 2 fili DC


O6S215 - Fotocellula a barriera, DC, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente: -25...60 °C, Portata ...15 m, Connettore M8

Fotocellula a barriera ricevitore · 3 fili DC · NPN


O6E216 - Fotocellula a barriera, regolabile, Commutazione impulso luce/buio, DC NPN, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente: -25...60 °C, Portata ...15 m, Connettore M8

Fotocellula a barriera ricevitore · 3 fili DC · PNP


O6E215 - Fotocellula a barriera, regolabile, Commutazione impulso luce/buio, DC PNP, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente: -25...60 °C, Portata ...15 m, Connettore M8

Accessori di montaggio


E21272 - Set di montaggio, Clamp di montaggio
E21275 - Set di montaggio, Clamp di montaggio
E21271 - Squadretta di fissaggio
E21273 - Squadretta protettiva
E21081 - Albero, Ø 10 / M8, Lunghezza 150 mm
E20938 - Albero, Ø 12 / M10, Lunghezza 130 mm
E20950 - cubo, M8
E20951 - cubo, M10

Alimentatori


DN1031 - Alimentatore switching 24 V DC, 2,5 A, alimentatore regolato per sensori, attuatori, valutazione electronics e plc’s, 60 W potenza in uscita, ad impulsi primari, Corrente di uscita 2,5 A, regolata, CC - OK di uscita, IP 20, Temperatura ambiente 0...70 °C, Gabbia a molla
DN4011 - Alimentatore switching 24 V DC, 3,3 (24 V DC) / 2,7 (28 V DC) A, alimentatore regolato per sensori, attuatori, valutazione electronics e plc’s, 80 W potenza in uscita, ad impulsi primari, Corente di uscita 3,3 A, regolata, NEC class II Power Source, IP 20, Temperatura ambiente -25...70 °C, Morsetti a vite