Hotline 0800 88 80 33

Affidabile protezione da tracimazione per fluidi liquidi.

Affidabile protezione da tracimazione per fluidi liquidi.

Così non trabocca niente!

  • Protezione da tracimazione secondo la disposizione di legge tedesca per il governo delle acque (WHG § 19).
  • Indicazione dello stato di commutazione ben visibile.
  • Semplice taratura nell'applicazione tramite pulsanti.
  • Campo di regolazione ampliato per maggior sicurezza dell'applicazione.
  • Concetto di montaggio modulare per l'uso flessibile.
Sicurezza nell'applicazione
I nuovi sensori di livello della serie LI21 sono ottimizzati per applicazioni in oli idraulici e lubrorefrigeranti. Vengono utilizzati per controllare il livello minimo, una tracimazione o perdite dei serbatoi. Il campo di regolazione ampliato aumenta la sicurezza dell'applicazione.
Semplice messa in funzione
Il nuovo concetto d'uso permette di tarare e regolare la funzione dell'uscita semplicemente premendo i pulsanti. I depositi possono essere soppressi durante il funzionamento senza che sia necessaria una nuova taratura.
Affidabile
La serie LI21 è omologata come protezione da tracimazione secondo disposizione di legge tedesca per il governo delle acque (WHG § 19).
Applicazione
Lubrorefrigeranti a base di acqua, oli, acqua e fluidi simili all'acqua. Protezione da tracimazione secondo la disposizione di legge tedesca per il governo delle acque (WHG § 19).

Connettore M12 · Funzione dell'uscita NC · DC PNP, 4 poli · WHG § 19

LI2141 - Sensore di livello ON-OFF, Lunghezza della sonda: 132 mm, Lubrorefrigeranti a base di acqua, oli, acqua / fluidi simili all’acqua, contatti dorati, Ammissione secondo WHG § 19, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente 0...65 °C, Connettore M12
LI2142 - Sensore di livello ON-OFF, Lunghezza della sonda: 273 mm, Lubrorefrigeranti a base di acqua, oli, acqua / fluidi simili all’acqua, contatti dorati, Ammissione secondo WHG § 19, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente 0...65 °C, Connettore M12
LI2143 - Sensore di livello ON-OFF, Lunghezza della sonda: 481 mm, Lubrorefrigeranti a base di acqua, oli, acqua / fluidi simili all’acqua, contatti dorati, Ammissione secondo WHG § 19, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente 0...65 °C, Connettore M12

Attuale scheda informativa