Hotline 0800 88 80 33

Gli ultimi sensori tra le fotocellule: O7 - piccoli, compatti e precisi.

Gli ultimi sensori tra le fotocellule: O7 - piccoli, compatti e precisi.

Sensori ottici efficienti di piccole dimensioni.

  • Ideali per il rilevamento della posizione nella tecnica di alimentazione e tecnologia di manipolazione.
  • Fotocellula a barriera, reflex e a riflessione diretta con impostazione fissa.
  • Luce rossa visibile per un facile orientamento dei sensori.
  • Fotocellula a riflessione diretta con precisa soppressione dello sfondo.
  • Piccolo punto luminoso e fascio di luce sottile, ideali per il rilevamento di piccoli oggetti.
Applicazioni
I piccoli sensori ottici della serie O7 rappresentano la soluzione ottimale per tutte quelle applicazioni in cui si ha poco spazio a disposizione o dove si devono rilevare piccoli oggetti. Tipici campi di impiego sono la tecnica di alimentazione e tecnologia di manipolazione.
Vantaggi
Il piccolo punto luminoso e il fascio di luce sottile permettono il rilevamento di oggetti piccoli anche con portate elevate. Grazie ad una regolazione fissa, i sensori sono pronti al funzionamento subito dopo il montaggio (plug & play). Per le fotocellule con soppressione dello sfondo sono disponibili varianti con portate di 30, 50 o 100 mm. La luce rossa visibile permette un orientamento facile e rapido.
Applicazioni:
tecnologia di manipolazione, robotica e automazione

Connettore M8 (3 poli) con cavo PUR di 200 mm · 3 fili DC PNP

O7H200 - Fotocellula a riflessione diretta, Soppressione dello sfondo, impulso luce, DC PNP, IP 65, Temperatura ambiente: -25...60 °C, Portata: 0,001...0,03 m, cavo PUR
O7H201 - Fotocellula a riflessione diretta, Soppressione dello sfondo, impulso buio, DC PNP, IP 65, Temperatura ambiente: -25...60 °C, Portata: 0,001...0,03 m, cavo PUR
O7H202 - Fotocellula a riflessione diretta, Soppressione dello sfondo, impulso luce, DC PNP, IP 65, Temperatura ambiente: -25...60 °C, Portata: 0...0,05 m, cavo PUR
O7H203 - Fotocellula a riflessione diretta, Soppressione dello sfondo, impulso buio, DC PNP, IP 65, Temperatura ambiente: -25...60 °C, Portata: 0...0,05 m, cavo PUR
O7H204 - Fotocellula a riflessione diretta, Soppressione dello sfondo, impulso luce, DC PNP, IP 65, Temperatura ambiente: -25...60 °C, Portata: 0...0,1 m, cavo PUR
O7H205 - Fotocellula a riflessione diretta, Soppressione dello sfondo, impulso buio, DC PNP, IP 65, Temperatura ambiente: -25...60 °C, Portata: 0...0,1 m, cavo PUR
O7P200 - Fotocellula reflex, Filtro di polarizzazione, impulso buio, DC PNP, IP 65, Temperatura ambiente: -25...60 °C, Portata 0,03...1 m, cavo PUR
O7P201 - Fotocellula reflex, Filtro di polarizzazione, impulso luce, DC PNP, IP 65, Temperatura ambiente: -25...60 °C, Portata 0,03...1 m, cavo PUR
O7S200 - Fotocellula a barriera, DC, IP 65, Temperatura ambiente: -25...60 °C, Portata 0...1,5 m, cavo PUR
O7E200 - Fotocellula a barriera, impulso buio, DC PNP, IP 65, Temperatura ambiente: -25...60 °C, Portata 0...1,5 m, cavo PUR
O7E201 - Fotocellula a barriera, impulso luce, DC PNP, IP 65, Temperatura ambiente: -25...60 °C, Portata 0...1,5 m, cavo PUR


E21237 - Set di montaggio, Clamp di montaggio
E21238 - Set di montaggio, Montaggio su superficie
E21239 - Set di montaggio, Montaggio su superficie, con regolazione precisa
E21240 - Set di montaggio, snodo sferico


E21081 - Albero, Ø 10 / M8, Lunghezza 150 mm
E20950 - cubo, M8
E20744 - Catarifrangente, 50 x 50 mm, rettangolare, per fotocellule reflex a luce rossa e infrarossi, Temperatura ambiente -10...58 °C