Hotline 0800 88 80 33

Nuovi sensori Pt100 per applicazioni industriali.

Nuovi sensori Pt100 per applicazioni industriali.

Per rapide variazioni di temperatura.

  • Tempi di reazione ideali di T05 = 1 s e T09 = 3 s.
  • Diametro della sonda di 6 mm e 8,2 mm per TM9900 (sonda in titanio).
  • Involucro robusto in inox con grado di protezione IP 68 / IP 69K.
  • Alta resistenza alla pressione per diverse applicazioni.
  • Misurazione precisa della temperatura grazie all'elemento sensibile Pt100, classe A.
Precisione e lunga durata d'uso
Grazie all'uso di un elemento Pt100 della classe di precisione A, le sonde garantiscono una misurazione esatta della temperatura. L'alto grado di protezione IP 68 / IP 69K e l'involucro in inox garantiscono la lunga durata d'uso dei sensori.
Tempi di reazione ancora più rapidi
Il tempo di risposta è estremamente rapido grazie all'uso di nuovissime tecnologie e di una punta del sensore molto sottile.
Varie possibilità di applicazione
Questi nuovi tipi completano la gamma di prodotti esistente e sono in grado di risolvere numerose applicazioni.

Sonde TT

Pt100, 6 mm

TT9291 - Sensore di temperatura per il collegamento ad un amplificatore di controllo con massima tensione di esercizio di 32 V, contatti dorati, IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Campo di misura: -40...150 °C, Connettore M12
TT0291 - Sensore di temperatura per il collegamento ad un amplificatore di controllo con massima tensione di esercizio di 32 V, contatti dorati, IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Campo di misura: -40...150 °C, Connettore M12
TT1291 - Sensore di temperatura per il collegamento ad un amplificatore di controllo con massima tensione di esercizio di 32 V, contatti dorati, IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Campo di misura: -40...150 °C, Connettore M12
TT2291 - Sensore di temperatura per il collegamento ad un amplificatore di controllo con massima tensione di esercizio di 32 V, contatti dorati, IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Campo di misura: -40...150 °C, Connettore M12
TT3291 - Sensore di temperatura per il collegamento ad un amplificatore di controllo con massima tensione di esercizio di 32 V, contatti dorati, IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Campo di misura: -40...150 °C, Connettore M12

Sonde TM4

Pt100, 6 mm, G1/2

TM4411 - Sensore di temperatura per il collegamento ad un amplificatore di controllo con massima tensione di esercizio di 32 V, contatti dorati, IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Campo di misura: -40...150 °C, Connettore M12
TM4431 - Sensore di temperatura per il collegamento ad un amplificatore di controllo con massima tensione di esercizio di 32 V, contatti dorati, IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Campo di misura: -40...150 °C, Connettore M12
TM4441 - Sensore di temperatura per il collegamento ad un amplificatore di controllo con massima tensione di esercizio di 32 V, contatti dorati, IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Campo di misura: -40...150 °C, Connettore M12
TM4461 - Sensore di temperatura per il collegamento ad un amplificatore di controllo con massima tensione di esercizio di 32 V, contatti dorati, IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Campo di misura: -40...150 °C, Connettore M12

Pt100, 6 mm, 1/2" NPT

TM4311 - Sensore di temperatura per il collegamento ad un amplificatore di controllo con massima tensione di esercizio di 32 V, contatti dorati, IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Campo di misura: -40...150 °C, Connettore M12
TM4331 - Sensore di temperatura per il collegamento ad un amplificatore di controllo con massima tensione di esercizio di 32 V, contatti dorati, IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Campo di misura: -40...150 °C, Connettore M12
TM4341 - Sensore di temperatura per il collegamento ad un amplificatore di controllo con massima tensione di esercizio di 32 V, contatti dorati, IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Campo di misura: -40...150 °C, Connettore M12
TM4361 - Sensore di temperatura per il collegamento ad un amplificatore di controllo con massima tensione di esercizio di 32 V, contatti dorati, IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Campo di misura: -40...150 °C, Connettore M12

Sonda in titanio M18 x 1,5

Pt100, 8,2 mm, M18 x 1,5

TM9900 - Sensore di temperatura per il collegamento ad un amplificatore di controllo con massima tensione di esercizio di 32 V, contatti dorati, IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Campo di misura: -40...125 °C, Connettore M12

Attuale scheda informativa