Nuovi sensori di portata meccatronici in linea con display

Nuovi sensori di portata meccatronici in linea con display

Sensore di portata intelligente con tecnologia meccatronica

  • Con curve di flusso integrate per acqua ed olio.
  • Con misurazione della temperatura integrata.
  • Tratti di tubazione lineare a monte e a valle non necessari.
  • Cambiamento di colore rosso/verde possibile per valori di processo.
  • Tempo di risposta molto rapido di < 10 ms.
Sensore di flusso meccatronico
Il sensore di flusso funziona secondo il principio del pistone supportato da molla. Il pistone, situato nella sede della valvola nel corpo del sensore, viene sollevato dal fluido in scorrimento contrastando la forza elastica della molla.
La posizione del pistone viene rilevata mediante un sensore di campo magnetico e viene trasmessa come segnale analogico. La forza elastica permette un ripristino sicuro del pistone nella posizione originaria alla diminuzione del flusso. È quindi possibile montare il sensore di flusso indipendentemente dalla posizione nonché eliminare il riflusso.
La testa del sensore può essere orientata di 360° così che i valori indicati possono essere letti in modo ottimale in ogni posizione.

Connettore M12 · Modello elettrico DC PNP / NPN


SBY232 - Sensore di flusso meccatronico, con display (girevole a 360°); IO-Link; misurazione della temperatura, Interfaccia IO-Link, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente 0...60 °C, Connettore M12, Campo di misura: 0,3...15 l/min / 0,018...0,9 m³/h, Punto di commutazione: 0,1...15 l/min / 0,005...0,9 m³/h, Raccordo a processo: Rp ¾
SBY233 - Sensore di flusso meccatronico, con display (girevole a 360°); IO-Link; misurazione della temperatura, Interfaccia IO-Link, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente 0...60 °C, Connettore M12, Campo di misura: 0,5...25 l/min / 0,03...1,5 m³/h, Punto di commutazione: 0,2...25 l/min / 0,01...1,5 m³/h, Raccordo a processo: Rp ¾
SBY234 - Sensore di flusso meccatronico, con display (girevole a 360°); IO-Link; misurazione della temperatura, Interfaccia IO-Link, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente 0...60 °C, Connettore M12, Campo di misura: 1...50 l/min / 0,06...3 m³/h, Punto di commutazione: 0,5...50 l/min / 0,02...3 m³/h, Raccordo a processo: Rp ¾
SBY246 - Sensore di flusso meccatronico, con display (girevole a 360°); IO-Link; misurazione della temperatura, Interfaccia IO-Link, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente 0...60 °C, Connettore M12, Campo di misura: 2...100 l/min / 0,12...6 m³/h, Punto di commutazione: 1...100 l/min / 0,05...6 m³/h, Raccordo a processo: Rp 1
SBY257 - Sensore di flusso meccatronico, con display (girevole a 360°); IO-Link; misurazione della temperatura, Interfaccia IO-Link, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente 0...60 °C, Connettore M12, Campo di misura: 4...200 l/min / 0,24...12 m³/h, Punto di commutazione: 2...200 l/min / 0,1...12 m³/h, Raccordo a processo: Rp 1½
SBG232 - Sensore di flusso meccatronico, con display (girevole a 360°); IO-Link; misurazione della temperatura, Interfaccia IO-Link, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente 0...60 °C, Connettore M12, Campo di misura: 0,3...15 l/min / 0,018...0,9 m³/h, Punto di commutazione: 0,1...15 l/min / 0,005...0,9 m³/h, Raccordo a processo: G ½
SBG233 - Sensore di flusso meccatronico, con display (girevole a 360°); IO-Link; misurazione della temperatura, Interfaccia IO-Link, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente 0...60 °C, Connettore M12, Campo di misura: 0,5...25 l/min / 0,03...1,5 m³/h, Punto di commutazione: 0,2...25 l/min / 0,01...1,5 m³/h, Raccordo a processo: G ½
SBG234 - Sensore di flusso meccatronico, con display (girevole a 360°); IO-Link; misurazione della temperatura, Interfaccia IO-Link, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente 0...60 °C, Connettore M12, Campo di misura: 1...50 l/min / 0,06...3 m³/h, Punto di commutazione: 0,5...50 l/min / 0,02...3 m³/h, Raccordo a processo: G ½
SBG246 - Sensore di flusso meccatronico, con display (girevole a 360°); IO-Link; misurazione della temperatura, Interfaccia IO-Link, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente 0...60 °C, Connettore M12, Campo di misura: 2...100 l/min / 0,12...6 m³/h, Punto di commutazione: 1...100 l/min / 0,05...6 m³/h, Raccordo a processo: G ¾
SBG257 - Sensore di flusso meccatronico, con display (girevole a 360°); IO-Link; misurazione della temperatura, Interfaccia IO-Link, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente 0...60 °C, Connettore M12, Campo di misura: 4...200 l/min / 0,24...12 m³/h, Punto di commutazione: 2...200 l/min / 0,1...12 m³/h, Raccordo a processo: G 1¼

Tecnica di collegamento


EVC001 - Connettore femmina, diritto, senza silicone, senza alogeno, contatti dorati, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...90 °C, 2 m cavo PUR
EVC002 - Connettore femmina, diritto, senza silicone, senza alogeno, contatti dorati, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...90 °C, 5 m cavo PUR
EVC004 - Connettore femmina, ad angolo, senza silicone, senza alogeno, contatti dorati, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...90 °C, 2 m cavo PUR
EVC005 - Connettore femmina, ad angolo, senza silicone, senza alogeno, contatti dorati, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...90 °C, 5 m cavo PUR
EVT064 - Connettore femmina, diritto, senza silicone, contatti dorati, Per settori asettici ed umidi dell'industria alimentare, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...100 °C, 2 m cavo PVC
EVT001 - Connettore femmina, diritto, senza silicone, contatti dorati, Per settori asettici ed umidi dell'industria alimentare, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...100 °C, 5 m cavo PVC

Attuale scheda informativa