Hotline 0800 88 80 33

Robusto encoder multigiro per applicazioni in condizioni difficili.

Robusto encoder multigiro per applicazioni in condizioni difficili.

In posizione: encoder per macchinari mobili.

  • Semplice collegamento tramite connettore M12.
  • LED di diagnosi ben visibili.
  • Semplice configurazione software tramite interfaccia CAN.
  • Risoluzione da 24 bit, 4096 passi e 4096 rotazioni.
  • Dimensioni compatte.
Caratteristiche e vantaggi
L'encoder multigiro converte 4096 rotazioni totali in un valore di posizione assoluto. Il sistema senza trasmissione sfrutta l'effetto Wiegand per ottenere i valori di posizione senza batteria tampone in caso di caduta di tensione e per inoltrare l'esatta posizione al sistema di controllo senza localizzazione. L'encoder multigiro può essere collegato tramite connettore M12 in modo semplice e rapido con il bus CAN dell'elettronica sequenziale. Grazie all'alto grado di protezione e alla conformità con i requisiti CEM secondo l'omologazione del tipo e1, l'encoder può essere utilizzato in condizioni ambientali difficili.
Applicazioni
Conversione di moti rotatori in valori di posizione assoluti con difficili condizioni ambientali.

RM9000 - Risoluzione , Tensione di esercizio 10...30 DC, Collegamento Connettore M12,

Attuale scheda informativa

Selettore