Hotline 0800 88 80 33

Sensore di flusso MID per la misurazione esatta di acqua potabile.

Sensore di flusso MID per la misurazione esatta di acqua potabile.

La misurazione in un bicchier d'acqua.

  • Alta precisione, ripetibilità e dinamica di misurazione.
  • Adatto per fluidi conduttivi da 20 μS/cm, portata fino a 100 l/min.
  • Guarnizione in EPDM per applicazioni con acqua potabile.
  • Disponibili vari adattatori di processo.
  • Con indicazione della portata, della portata totale e della temperatura.
Tecnica di misurazione
Il sensore di flusso si basa sulla legge di induzione di Faraday. Il fluido conduttivo che scorre in un tubo all'interno di un campo magnetico genera una tensione proporzionale alla velocità e alla portata.
Funzione del sensore
Questa tensione viene misurata tramite elettrodi e convertita in valori elettronici. L'uscita analogica, binaria e ad impulsi offre molteplici possibilità per l'ulteriore elaborazione dei dati di misura. Grazie alla programmazione flessibile tramite tasti è possibile adattare il sensore di flusso a diverse condizioni. Il montaggio del sensore avviene mediante adattatore. Un alto grado di protezione e un involucro compatto robusto contraddistinguono inoltre il sensore nell'applicazione.
Campo d'impiego
Fluidi liquidi conduttivi (conduttività: = 20 µS/cm / viscosità: < 70 mm2/s a 40 °C)

Connettore M12 · DC PNP/NPN · Con display · Guarnizioni in EPDM

SM6100 - Sensore magneto-induttivo del flusso, Funzione programmabile Funzione totalizzatore 2 uscite OUT1 = monitoraggio flusso (binario), contatore (impulsi), contatore di preselezione (binario) OUT2 = monitoraggio flusso o temperatura (analogico o binario) Ingresso per reset del contatore, IP 67, Temperatura ambiente -10...60 °C, Connettore M12, Campo di misura: 0,10...25,00 l/min / 0,050...1,500 m³/h, Punto di commutazione: 0,25...25,00 l/min / 0,015...1,500 m³/h, Connessione di processo: G½ con guarnizione piatta
SM7100 - Sensore magneto-induttivo del flusso, Funzione programmabile Funzione totalizzatore 2 uscite OUT1 = monitoraggio flusso (binario), contatore (impulsi), contatore di preselezione (binario) OUT2 = monitoraggio flusso o temperatura (analogico o binario) Ingresso per reset del contatore, IP 67, Temperatura ambiente -10...60 °C, Connettore M12, Campo di misura: 0,2...50,0 l/min / 0,01...3,00 m³/h, Punto di commutazione: 0,5...50,0 l/min / 0,027...3,000 m³/h, Connessione di processo: G¾ con guarnizione piatta
SM8100 - Sensore magneto-induttivo del flusso, Funzione programmabile Funzione totalizzatore 2 uscite OUT1 = monitoraggio flusso (binario), contatore (impulsi), contatore di preselezione (binario) OUT2 = monitoraggio flusso o temperatura (analogico o binario) Ingresso per reset del contatore, IP 67, Temperatura ambiente -10...60 °C, Connettore M12, Campo di misura: 0,2...100,0 l/min / 0,010...6,000 m³/h, Punto di commutazione: 0,7...100,0 l/min / 0,040...6,000 m³/h, Connessione di processo: G1 con guarnizione piatta

Attuale scheda informativa