LINERECORDER SENSOR 4.0 – Software di parametrizzazione per sensori IO-Link

LINERECORDER SENSOR 4.0 – Software di parametrizzazione per sensori IO-Link

Parametrizzazione e visualizzazione standard per tutti i sensori di ifm, compatibili con IO-Link.

  • Chiara visualizzazione.
  • Documentazione e archiviazione.
  • Parametri trasferibili.
  • Identificazione automatica dei sensori.
Caratteristiche
  • Parametrizzazione online e offline
  • Supporto di tutti i dispositivi IO-Link di ifm
  • Descrizione di software e parametri in tutte le lingue supportate
  • Descrizione dettagliata di tutti i contenuti parametrici
  • Parametri raggruppati a tema
Vantaggi per il cliente
  • Convalida ottimizzata tramite visualizzazione grafica dei valori di processo
  • Parametrizzazione del sensore in formato elettronico
  • Riduzione del tempo di impostazione
  • Sostituzione del dispositivo ottimizzata
Rappresentazione grafica dei valori di processo
  • Confronto grafico dei valori di processo tra di loro e con uscite di commutazione
  • Rappresentazione chiara e semplice dei valori di processo
  • Esportazione dei valori di processo in tabelle
Documentazione e archiviazione
  • Salvare/caricare parametri in/da file
  • Archiviare parametri come file pdf
Riconoscimento del dispositivo
  • Identificazione automatica dei sensori IO-Link di ifm
  • Indicazione dei parametri del sensore
  • Salvataggio della corretta trasmissione dei parametri con rilevamento di dispositivi non compatibili
  • Inserimento molto semplice di file IODD nuovi o aggiornati
Caratteristiche
  • Testi di aiuto e valori limite nonché controllo per supportare l'immissione dei parametri
  • Sicurezza operativa grazie al riconoscimento del dispositivo e al ripristino dei valori di default
  • Indicazione della qualità di comunicazione IO-Link
  • Creazione e visualizzazione di un'indicazione dell'apparecchiatura (application-specific tag)
  • Inserimento e aggiornamento di IODD ifm esistenti con un click *)

  • *) se disponibile una connessione Internet

LINERECORDER Sensor


ZGS210 - Software (su chiavetta USB) per la parametrizzazione online e offline di sensori IO-Link di ifm tramite adattatore USB ZGS211 - Software (come download) per la parametrizzazione online e offline di sensori IO-Link di ifm tramite adattatore USB

Adattatore USB IO-Link