Hotline 0800 88 80 33

Mantenere il controllo in ambienti difficili!

Mantenere il controllo in ambienti difficili!

PC touch screen – per la regolazione e il controllo dei sensori di visione nella vostra applicazione.

  • Display con touch screen 12.1" e una risoluzione di 1024 x 768 pixel.
  • Involucro robusto e adatto all'industria con grado di protezione IP 64 (lato frontale).
  • Sistema operativo Windows XP EmbeddedTM e software ifm preinstallati.
  • WLan e USB 2.0, Gbit LAN, interfaccia RS-232, RS-422 e RS-485.
Dati tecnici
Il piccolo computer, adatto ad applicazioni industriali, è dotato di un display touch screen 12.1" con una risoluzione di 1024 x 768 pixel. La potenza necessaria viene raggiunta utilizzando un processore Intel® AtomTM N270 senza ventola con una frequenza clock di 1.6 GHz, una memoria RAM di 1 GB e una scheda Compact Flash di 2 GB come alternativa robusta al disco rigido. Come sistema operativo, oltre al software ifm per sensori di visione, è preinstallato Windows XP EmbeddedTM.
Struttura adatta ad applicazioni industriali
Una potenza assorbita di soli 32 watt insieme ad un involucro senza ventola sono le premesse migliori per l'uso continuo del display. L'involucro in plastica raggiunge il grado di protezione IP 64 nel lato frontale se montato nel quadro elettrico.
Applicazioni
Monitoraggio di sensori per il rilevamento di oggetti e sensori di identificazione.


Attuale scheda informativa