Hotline 0800 88 80 33

Sensori induttivi a fessura: piccoli, convenienti e versatili.

Sensori induttivi a fessura: piccoli, convenienti e versatili.

Rilevamento preciso della posizione per apparecchi e strumenti di misura.

  • Involucro standard per un'integrazione più semplice.
  • Collaudo secondo ATEX e IECEx.
  • Interfaccia Namur.
  • Grande intervallo di temperatura.
Campi d’impiego
I sensori a fessura vengono utilizzati in applicazioni con apparecchi di misura o strumenti per la misurazione di pressione e flusso. I sensori possono essere montati con facilità e permettono una commutazione senza contatto e non soggetta a usura. I target possono essere di materiale diverso.
Applicazioni tipiche
Nei contatori viene utilizzata una rotella dentata come target per il sensore. Nei ruotismi di minuteria invece il sensore commuta quando il target di controllo è introdotto nella fessura.
Varianti
I nuovi sensori induttivi a fessura sono omologati per le zone ATEX con gas e polvere della categoria 1. I sensori possono essere attivati con 24 V al di fuori delle zone ATEX.
Applicazioni
Strumentazione, apparecchi di misura, pozzetti per valvole.

2 fili DC PNP · Categoria ATEX II 1 D, 1 G · Grado di protezione IP 67 · Classe di protezione III

N7S20A - Sensore a fessura, Certificazione ATEX, Gruppo II, categoria 1D, Gruppo II, categoria 1G, Collegamento a circuiti elettrici a sicurezza intrinseca certificati con i valori massimi U= 15 V / I = 50 mA/ P = 120 mW, IP 67, Temperatura ambiente -40...100 °C, Cavetto PTFE
N7S21A - Sensore a fessura, Certificazione ATEX, Gruppo II, categoria 1D, Gruppo II, categoria 1G, Collegamento a circuiti elettrici a sicurezza intrinseca certificati con i valori massimi U= 15 V / I = 50 mA/ P = 120 mW, IP 67, Temperatura ambiente -40...100 °C, Cavetto PTFE, con connetore DUBOX, (involucro del connettore FCI tipo Dubox 65240-003LF, contatto connettore femmina FCI tipo Dubox 76347-301LF)
N7S23A - Sensore a fessura, Certificazione ATEX, Gruppo II, categoria 1D, Gruppo II, categoria 1G, Collegamento a circuiti elettrici a sicurezza intrinseca certificati con i valori massimi U= 15 V / I = 50 mA/ P = 120 mW, IP 67, Temperatura ambiente -40...100 °C, Cavetto PTFE
Accessori

Amplificatori switching con omologazione ATEX

N0033A - Amplificatore di sezionamento per sensori Namur secondo 94/9/CE (ATEX), Certificazione ATEX Gruppo II, categoria (1) G D, IP 20, Temperatura ambiente -20...60 °C, Morsetti fino a 2,5 mm²
N0532A - Amplificatore di sezionamento per sensori Namur secondo 94/9/CE (ATEX), Certificazione ATEX Gruppo II, categoria (1) G D, IP 20, Temperatura ambiente -20...60 °C, Morsetti fino a 2,5 mm²
N0534A - Amplificatore di sezionamento per sensori Namur secondo 94/9/CE (ATEX), Certificazione ATEX Gruppo II, categoria (1) G D, IP 20, Temperatura ambiente -20...60 °C, Morsetti fino a 2,5 mm²
N0530A - Amplificatore di sezionamento per sensori Namur secondo 94/9/CE (ATEX), Certificazione ATEX Gruppo II, categoria (1) G D, IP 20, Temperatura ambiente -20...60 °C, Morsetti fino a 2,5 mm²

Attuale scheda informativa