Hotline 0800 88 80 33

Sensore di livello con uscita antivalente per applicazioni asettiche.

Sensore di livello con uscita antivalente per applicazioni asettiche.

Sempre al livello giusto senza oscillazioni.

  • L'impostazione di fabbrica rende superflua la taratura in funzione del fluido.
  • Design asettico con concetto di tenuta non soggetto a manutenzione.
  • Involucro robusto in inox con etichetta impressa a laser per leggibilità permanente.
  • Non è influenzato da schiuma e residui adesivi.
  • Montaggio semplice indipendente dalla posizione.
Livello sotto controllo
Il nuovo sensore di livello LMT per applicazioni asettiche controlla in modo affidabile il livello in serbatoi di accumulo o protegge le pompe da un funzionamento a secco. Grazie alla sua punta compatta è possibile integrare il sensore anche in piccole tubazioni DN25.
"Plug & Play"
La preimpostazione di fabbrica in funzione dei vari tipi di fluido rende superflua una taratura anche nel caso di prodotti viscosi e appiccicosi, quali ad esempio il ketchup. I sensori vengono selezionati con l'ausilio di una vasta lista di fluidi.
Adatto all'industria alimentare
Grazie ai materiali dell'involucro di alta qualità come inox (1.4404 / 316L) e PEEK, il sensore soddisfa tutti i requisiti per il settore asettico. Un'etichetta impressa a laser per una leggibilità permanente nonché l'alto grado di protezione IP68 / IP 69K per processi di pulizia sono caratteristiche standard.

Connettore M12 · Funzione dell'uscita NO/NC antivalente · 4 fili DC PNP

LMT100 - Sensore elettronico di livello, Acqua, fluidi a base di acqua, contatti dorati, IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente 0...60 °C, Connettore M12
LMT110 - Sensore elettronico di livello, olio, grasso, contatti dorati, IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente 0...60 °C, Connettore M12

Attuale scheda informativa