Hotline 0800 88 80 33

Misurazione idrostatica del livello in zone potenzialmente esplosive.

Misurazione idrostatica del livello in zone potenzialmente esplosive.

Nuova sonda a immersione con omologazione ATEX, IECEx e GL.

  • Omologazione ATEX per gruppo I, categoria M1 e gruppo II, categoria 1G e 1D.
  • Omologazione GL secondo Environmental Category C, F, EMC 1.
  • Protezione contro l'acqua per tutta la lunghezza: l'acqua non penetra nella sonda in caso di danneggiamento del cavo.
  • Alta resistenza con involucro in inox e cavo FEP.
  • Buona precisione totale e stabilità nel tempo.
Campi di applicazione
Le sonde a immersione ATEX della serie PS3 servono a misurare il livello in zone potenzialmente esplosive quali serbatoi, cisterne, pozzi, corsi d'acqua, pozzi di petrolio o impianti di depurazione. I sensori possono essere utilizzati nella zona 0, 1 e 2 nonché nella zona 20, 21 e 22 e nel settore minerario. L'omologazione GL ne permette l'uso nel settore marino.
Vantaggi
Il segnale di uscita analogico e la tecnica a due fili permettono una semplice integrazione dei sensori nelle applicazioni. La sonda viene alimentata da un sezionatore di alimentazione per zone potenzialmente esplosive o da una barriera a diodi Zener con tensione.
Tecnica di collegamento a 2 fili

Uscita analogica 4...20 mA

PS308A - Sonda di livello, Uscita analogica, IP 68, Temperatura ambiente T6: -10...60 / T5: -10...80 / T4: -10...85; °C, Campo di misura: 0...0,25 bar, cavo FEP
PS307A - Sonda di livello, Uscita analogica, IP 68, Temperatura ambiente T6: -10...60 / T5: -10...80 / T4: -10...85; °C, Campo di misura: 0...0,6 bar, cavo FEP
PS317A - Sonda di livello, Uscita analogica, IP 68, Temperatura ambiente T6: -10...60 / T5: -10...80 / T4: -10...85; °C, Campo di misura: 0...1 bar, cavo FEP

Attuale scheda informativa