Telecamera 3D ad alta risoluzione con integrazione innovativa della visione

Telecamera 3D ad alta risoluzione con integrazione innovativa della visione

Rilevamento tridimensionale di qualsiasi scena in tempo reale.

  • Nuovo chip d'immagine digitale con 23.000 pixel.
  • Informazioni in distanza e in scala di grigi.
  • Analisi con librerie di elaborazione immagine, comuni sul mercato.
  • Corpo adatto ad applicazioni industriali.
  • Collegamento a MATLAB, HALCON, PCL (Point Cloud Library) e ROS (Robot Operating System).
Rilevamento e analisi tridimensionali
La telecamera 3D, basata sulla tecnologia PMD, rileva scene e oggetti in modo rapido e tridimensionale. Rispetto ai laser scanner, non ha componenti mobili ed è quindi robusta e non soggetta ad usura.
Il principio di funzionamento, ossia la misurazione del tempo di volo (ToF), è simile a quello di un laser scanner. Tuttavia, al posto di un singolo punto, c'è una matrice composta da 23.000 pixel disposti sul chip. In questo modo non viene misurato solo un punto bensì una scena completa in un solo rilevamento. Oltre all'immagine a distanza, il chip della telecamera fornisce anche un'immagine grigia della scena.
Un software intuitivo consente di impostare facilmente i parametri specifici della telecamera. In più è disponibile un Software Development Kit con codice di programmazione esempio in varie lingue.

Telecamera 3D PMD · Tipo O3D · Connettore M12


O3D303 - Telecamera 3D, Telecamera PMD 3D ToF (Time of Flight) per il rilevamento di dati immagine 3D Interfacce dispositivo: ingresso/uscita digitale; Ethernet Angolo di apertura 60° x 45° (orizzontale x verticale) Risoluzione immagine 176 x 132 pixel, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente -10...50 °C, Connettore M12

Accessori


E3D301 - Set di montaggio, Clamp di montaggio, Typ Smart Camera

Tecnica di collegamento


E11898 - Cavi di collegamento, diritto / diritto, Ethernet, Cavo patch incrociato, IP 67 / IP 42, Temperatura ambiente -25...70 °C, 2 m cavo PVC
E21138 - Cavi di collegamento, diritto / diritto, Ethernet, contatti dorati, IP 67, Temperatura ambiente -20...90 °C, 2 m cavo PVC schermato
EVC070 - Connettore femmina, diritto, senza silicone, senza alogeno, contatti dorati, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...90 °C, 2 m cavo PUR
EVC071 - Connettore femmina, diritto, senza silicone, senza alogeno, contatti dorati, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...90 °C, 5 m cavo PUR

Attuale scheda informativa