Hotline 0800 88 80 33

Sensori induttivi completamente in metallo per l'industria alimentare.

Sensori induttivi completamente in metallo per l'industria alimentare.

Lindo e pulito!

  • Distanze di commutazione aumentate e fattore di correzione 1 su acciaio e inox.
  • Grande intervallo di temperatura da 0° a 100° C.
  • Resistenti a shock termici anche con frequenti variazioni della temperatura.
  • Alta tenuta stagna: IP 67 / IP 68 / IP 69K; materiali dell'involucro adatti all'industria alimentare.
  • Resistenti a processi di pulizia ad alta pressione e detergenti aggressivi.
Distanze di commutazione aumentate
Le distanze di commutazione aumentate con montaggio non incastrato garantiscono maggiore sicurezza in caso di tolleranze meccaniche.
A tenuta stagna in settori asettici e umidi
Processi di pulizia frequenti, shock termici e un'elevata resistenza ai detergenti contraddistinguono i sensori, utilizzabili fino a 100° C.
Test applicativi
Una serie di test hanno provato l'idoneità dei sensori per le applicazioni dell'industria alimentare:
  • test degli shock termici secondo EN 60068-2-14 Nc
  • invecchiamento artificiale nel test della durata di 1000 ore secondo EN 60068-2-14 Nb (test del cambiamento di temperatura)
  • prova di tenuta tramite test della caldaia a vapore
Applicazioni
Settori asettici e umidi nell'industria alimentare.

Connettore M12 · Funzione dell’uscita NO · 3 fili DC PNP

IFT245 - Sensore induttivo, M12 x 1, Involucro completamente in metallo, Distanza di commutazione aumentata, DC PNP, Distanza di commutazione 6 mm, Montaggio non incastrato, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente 0...100 °C, Connettore M12, contatti dorati
IGT249 - Sensore induttivo, M18 x 1, Involucro completamente in metallo, Distanza di commutazione aumentata, DC PNP, Distanza di commutazione 12 mm, Montaggio non incastrato, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente 0...100 °C, Connettore M12, contatti dorati
IIT231 - Sensore induttivo, M30 x 1,5, Involucro completamente in metallo, Distanza di commutazione aumentata, DC PNP, Distanza di commutazione 25 mm, Montaggio non incastrato, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente 0...100 °C, Connettore M12, contatti dorati

Connettore M12 · Funzione dell’uscita NO · 3 fili DC NPN

IFT246 - Sensore induttivo, M12 x 1, Involucro completamente in metallo, Distanza di commutazione aumentata, DC NPN, Distanza di commutazione 6 mm, Montaggio non incastrato, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente 0...100 °C, Connettore M12, contatti dorati
IGT250 - Sensore induttivo, M18 x 1, Involucro completamente in metallo, Distanza di commutazione aumentata, DC NPN, Distanza di commutazione 12 mm, Montaggio non incastrato, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente 0...100 °C, Connettore M12, contatti dorati
IIT232 - Sensore induttivo, M30 x 1,5, Involucro completamente in metallo, Distanza di commutazione aumentata, DC NPN, Distanza di commutazione 25 mm, Montaggio non incastrato, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente 0...100 °C, Connettore M12, contatti dorati