Sensori di pressione completamente in metallo per applicazioni asettiche.
Ora con un sistema di tenuta stagna molto migliore.
- Alta precisione (0,2%) e compensazione elettronica della temperatura.
- Uscita analogica e di commutazione programmabile.
- Design asettico, incastrabile con membrana di misura in ceramica ad alta purezza.
- Aseptoflex Vario – nuovo collegamento di processo G 1 con 4 possibilità per la tenuta stagna.
- Elevata resistenza alla temperatura, quindi adatti a processi SIP e CIP.
Particolari sollecitazioni - Particolari materiali
I nuovi sensori di pressione della serie PI27 sono dotati di un involucro di acciaio inox (1.4404 / 316L). L'involucro si contraddistingue in particolare per la sua resistenza ai detergenti sempre più efficienti utilizzati nell'industria alimentare e farmaceutica. Le etichette impresse a laser quindi immutabili sono sottointese in questi sensori.Le caratteristiche straordinarie degli attuali sensori PI contraddistinguono anche la nuova serie: alto grado di protezione IP 69K, design asettico, alta resistenza alla temperatura, membrana di misura in ceramica ad alta purezza, materiali di qualità a contatto con il fluido e, non per ultimo, uso intuitivo.
Sensori di pressione incastrabili con collegamento di processo G 1