Sensori induttivi completamente in metallo: semplicemente insuperabili!
Molto resistenti e convincenti nel prezzo.
- Ideali per applicazioni dell'industria metallurgica.
- Sensori e connettori adatti per essere utilizzati negli oli.
- Superficie attiva resistente agli urti.
- Resistenti ad urti e vibrazioni.
- Etichetta impressa a laser, sempre leggibile.
Materiali
Nei tipi con involucro in pezzo unico, il corpo filettato e la superficie attiva sono entrambi in acciaio inox.
Oli e lubrorefrigeranti
Questi mettono a dura prova i componenti installati nel macchinario. L'O-ring in viton, in combinazione con il relativo connettore ecolink, offre la massima protezione contro anomalie di funzionamento.
Test simili all'applicazione
I sensori sono stati qualificati con una serie di test per applicazioni robuste:
- test delle vibrazioni
- test degli urti
- test degli impatti
- test con lubrorefrigeranti
Applicazioni
Lavorazione di metalli e impianti di saldatura