Hotline 0800 88 80 33

Rilevamento diretto di metalli con il sensore induttivo di sicurezza.

Rilevamento diretto di metalli con il sensore induttivo di sicurezza.

Rilevamento senza controparte magnetica o target codificato.

  • Adatto per la sicurezza di persone e macchinari.
  • Monitoraggio sicuro della posizione finale su parti mobili della macchina.
  • Possibilità di collegamento dei sensori a PLC di sicurezza, sistemi bus e unità logiche di sicurezza.
  • Non soggetti ad usura: massima disponibilità e sicurezza dell'impianto.
  • Certificati secondo IEC 62061 SILcl2, ISO 13849-1 PL d, conformi a IEC 61508 SIL2.
Requisiti per il sensore di sicurezza
Posizionamento sicuro su tavole rotanti e macchine utensili. Attivazione sicura di rallentamenti o fine corsa su presse, robot a portale e azionamenti. Monitoraggio settoriale sicuro nei robot.
Il sensore di sicurezza aumenta la disponibilità e la sicurezza del vostro impianto e può essere collegato ad amplificatori di controllo omologati senza rilevamento di contatti trasversali. Non essendo soggetto ad usura, i costi per la manutenzione del vostro impianto sono bassissimi.
Casi di anomalia quali ad esempio rottura o terminazione della bobina vengono diagnosticati così che il sensore passa allo stato definito di sicurezza. Anche un contatto trasversale tra la tensione di alimentazione e una delle due uscite non compromette la funzione di sicurezza del sensore. Le applicazioni induttive di sicurezza sono speciali poiché richiedono un rilevamento sicuro e senza contatto di un oggetto in metallo.

Connettore M12 / Funzione dell'uscita 2 PNP NO (OSSD)

GI711S - Sensore induttivo di sicurezza, M30 x 1,5, Zona del segnale di uscita: 1...15 mm, Montaggio non incastrato, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente -25...70 °C, Connettore M12
GI712S - Sensore induttivo di sicurezza, M30 x 1,5, Zona del segnale di uscita: 1...10 mm, Montaggio incastrato, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente -25...70 °C, Connettore M12

Attuale scheda informativa