Hotline 0800 88 80 33

ecomatmobile Basic – si collega, si attiva, si lavora.

ecomat<em>mobile</em> Basic – si collega, si attiva, si lavora.

Automatizzare macchinari mobili in modo semplice e modulare, con ottimizzazione dei costi.

  • Montaggio semplice grazie ad un concetto meccanico ben adeguato.
  • Collegamento di sensori e attuatori senza ulteriore cablaggio esterno.
  • Indicazione di messaggi del sistema e visualizzazione di funzioni macchina.
  • Interfacce CAN efficienti per varie funzioni di comunicazione.
  • Programmabile secondo IEC 61131-3 con CoDeSys.
ecomatmobile Basic
In molte applicazioni mobili piccole e compatte aumentano i requisiti per le funzioni di controllo. Finora non esistevano sistemi di controllo piccoli con struttura modulare e idonei ad applicazioni mobili in grado di ottimizzare i costi. Sulla base di una dettagliata ricerca di mercato, ifm electronic ha progettato un sistema di controllo corrispondente.
Il risultato: ecomatmobile Basic. ecomatmobile Basic si basa su tre componenti compatibili l'uno con l'altro: BasicRelay, BasicController e BasicDisplay. Il sistema di controllo ecomatmobile Basic ha una struttura modulare, è facile da montare e da usare e permette di ottimizzare i costi. Oltre a semplici funzioni di controllo offre anche soluzioni per cablaggio e protezione. Un display grafico permette inoltre la visualizzazione di messaggi del sistema e semplici strumenti di indicazione.

BasicRelay

CR0421 - BasicRelay, Ingressi per 6 relè per auto e 10 fusibili per auto (6,3 mm), 2 linee di alimentazione e 6 ripartitori di potenziale, a cablare liberamente

Accessori

EC0457 - Set di contatti, per BasicRelay CR0421, da cablare, per il cablaggio completo di un BasicRelay
EC0401 - Cappuccio, per BasicController CR040x e BasicRelay CR042x, incl. protezione cavo

BasicController

CR0403 - BasicController, 12 Entrate / 12 Uscite, 2 interfacce CAN, Funzioni ingresso / uscita configurabili, Programmazione secondo IEC 61131-3

Start set

EC0400 - Starter set ecomatmobile Basic

Accessori

EC0401 - Cappuccio, per BasicController CR040x e BasicRelay CR042x, incl. protezione cavo
EC0402 - Cappuccio, per BasicController CR040x, Alloggiamento display per BasicDisplay CR0451, incl. protezione cavo
EC0456 - Serie di prese, per BasicController CR040x, da cablare, Contatti e involucri dei contatti per il cablaggio completo di un BasicController
EC2113 - Cavo adattatore, per interfaccia CAN CANfox, Adattatore CAN: connettore DIN, 6 poli / connettore M12, 5 poli, Adattatore RS-232: connettore DIN, 6 poli / connettore SUB-D, 9 poli, Lunghezza cavo 1 m
CP9006 - Software di programmazione CoDeSys, Per la configurazione, la programmazione e la diagnosi di sistemi di comando ifm, tedesco Version, incl. DVD "Software, tools and documentation"
CP9008 - Software di programmazione CoDeSys, Per la configurazione, la programmazione e la diagnosi di sistemi di comando ifm, Inglese Version, incl. DVD "Software, tools and documentation"

BasicDisplay

CR0451 - BasicDisplay, Display colorato 2,8", 5 tasti funzione retroilluminati programmabili, Tasto cursore, Interfaccia CAN, Programmazione secondo IEC 61131-3, 8...32 V DC, Connettore M12

Accessori

EC0457 - Set di contatti, per BasicRelay CR0421, da cablare, per il cablaggio completo di un BasicRelay
EC2113 - Cavo adattatore, per interfaccia CAN CANfox, Adattatore CAN: connettore DIN, 6 poli / connettore M12, 5 poli, Adattatore RS-232: connettore DIN, 6 poli / connettore SUB-D, 9 poli, Lunghezza cavo 1 m
CP9006 - Software di programmazione CoDeSys, Per la configurazione, la programmazione e la diagnosi di sistemi di comando ifm, tedesco Version, incl. DVD "Software, tools and documentation"
CP9008 - Software di programmazione CoDeSys, Per la configurazione, la programmazione e la diagnosi di sistemi di comando ifm, Inglese Version, incl. DVD "Software, tools and documentation"

Attuale scheda informativa