Hotline 0800 88 80 33

ecolink M8: il collegamento sicuro per le zone asettiche e umide

ecolink M8: il collegamento sicuro per le zone asettiche e umide

Il collegamento sicuro anche in applicazioni difficili.

  • Innovativa guarnizione profilata per il massimo grado di protezione.
  • Ottima tenuta anche con montaggio senza utensili.
  • Tecnica di collegamento conforme alla norma EN 61076 per connettori M8.
  • Materiali di alta qualità per un'elevata disponibilità dell'impianto.
  • Certificazione UL/CSA in preparazione.
ecolink M8 per applicazioni esigenti
La maggior parte delle applicazioni richiede soluzioni specifiche. Soltanto materiali di alta qualità, processi produttivi sicuri e un montaggio corretto portano ad un successo duraturo. L'innovativa guarnizione profilata permette una tenuta stagna sia in modo radiale che assiale e quindi un alto grado di protezione. Il montaggio e lo smontaggio si eseguono senza utensili. L'anello dentato, ad azione asimmetrica, tiene il dado fisso nella sua posizione e garantisce così una tenuta ottima e duratura. Materiali di alta qualità, specifici per l'applicazione, e un intenso monitoraggio durante e dopo la produzione garantiscono un massimo standard qualitativo.
Applicazioni:
zone asettiche e umide nell'industria alimentare.

EVT122 - Connettore femmina, diritto, senza silicone, contatti dorati, –, Per settori asettici ed umidi dell'industria alimentare, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, 2 m cavo PVC
EVT123 - Connettore femmina, diritto, senza silicone, contatti dorati, –, Per settori asettici ed umidi dell'industria alimentare, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, 5 m cavo PVC
EVT124 - Connettore femmina, diritto, senza silicone, contatti dorati, –, Per settori asettici ed umidi dell'industria alimentare, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, 10 m cavo PVC
EVT125 - Connettore femmina, diritto, senza silicone, contatti dorati, –, Per settori asettici ed umidi dell'industria alimentare, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, 25 m cavo PVC
EVT130 - Connettore femmina, ad angolo, senza silicone, contatti dorati, –, Per settori asettici ed umidi dell'industria alimentare, con LED, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, 2 m cavo PVC
EVT131 - Connettore femmina, ad angolo, senza silicone, contatti dorati, –, Per settori asettici ed umidi dell'industria alimentare, con LED, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, 5 m cavo PVC
EVT132 - Connettore femmina, ad angolo, senza silicone, contatti dorati, –, Per settori asettici ed umidi dell'industria alimentare, con LED, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, 10 m cavo PVC
EVT133 - Connettore femmina, ad angolo, senza silicone, contatti dorati, –, Per settori asettici ed umidi dell'industria alimentare, con LED, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, 25 m cavo PVC
EVT142 - Cavo di collegamento, diritto / diritto, senza silicone, contatti dorati, –, Per settori asettici ed umidi dell'industria alimentare, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, 0,3 m cavo PVC
EVT143 - Cavo di collegamento, diritto / diritto, senza silicone, contatti dorati, –, Per settori asettici ed umidi dell'industria alimentare, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, 0,6 m cavo PVC
EVT144 - Cavo di collegamento, diritto / diritto, senza silicone, contatti dorati, –, Per settori asettici ed umidi dell'industria alimentare, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, 1 m cavo PVC
EVT145 - Cavo di collegamento, diritto / diritto, senza silicone, contatti dorati, –, Per settori asettici ed umidi dell'industria alimentare, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, 2 m cavo PVC
EVT154 - Cavo di collegamento, diritto / ad angolo, senza silicone, contatti dorati, –, Per settori asettici ed umidi dell'industria alimentare, con LED, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, 0,3 m cavo PVC
EVT155 - Cavo di collegamento, diritto / ad angolo, senza silicone, contatti dorati, –, Per settori asettici ed umidi dell'industria alimentare, con LED, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, 0,6 m cavo PVC
EVT156 - Cavo di collegamento, diritto / ad angolo, senza silicone, contatti dorati, –, Per settori asettici ed umidi dell'industria alimentare, con LED, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, 1 m cavo PVC
EVT157 - Cavo di collegamento, diritto / ad angolo, senza silicone, contatti dorati, –, Per settori asettici ed umidi dell'industria alimentare, con LED, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, 2 m cavo PVC



Attuale scheda informativa