Modulo di dialogo PDM360 NG per applicazioni in macchinari mobili.
Display a colori 7,0" TFT con una risoluzione di 800 x 480 pixel.
- 9 tasti funzione retroilluminati.
- Encoder o, in alternativa, tasto cursore.
- 1 gigabyte di memoria di massa interna e interfaccia USB per strumenti esterni.
- 4 interfacce CAN con protocollo CANopen e SAE J1939.
- Programmabile secondo IEC 61131-3 con CoDeSys 2.3.
Modulo di dialogo PDM360 NG
In quasi tutti i macchinari mobili è oggi necessario un modulo di processo e di dialogo ben funzionante per il comando nonché per la visualizzazione dei messaggi del sistema. Il PDM360 NG, con il suo display grafico ad alta risoluzione, il potente controller da 32 bit e la programmazione flessibile secondo IEC 61131-3, costituisce proprio una simile interfaccia utente. Grazie al suo robusto involucro con grado di protezione IP67 è possibile utilizzarlo in ambienti esterni e in cabine. È concepito sia per un montaggio in superficie con supporto che per un montaggio integrato. Quattro interfacce CAN, Ethernet e USB formano, insieme al sistema operativo Linux, una piattaforma universale per l'ulteriore connessione in rete e la comunicazione con altri componenti del veicolo.
Funzioni e vantaggi
• Il display ad alta risoluzione
Protetto da un vetro antigraffio il display moderno, leggibile anche in caso di esposizione solare, ha una risoluzione di 800 x 480 pixel con un formato di 15:9. Immagini e grafici possono essere rappresentati con un'intensità del colore fino a 18 bit.
• La struttura meccanica Il PDM360 NG ha un involucro intero in pressocolatura di alluminio con grado di protezione IP67. I connettori M12 integrati forniscono tutti gli importanti collegamenti per alimentazione, ingressi/uscite e comunicazione. Il modulo può essere montato in superficie tramite il robusto sistema di montaggio RAM® oppure può essere integrato. Mediante lo sportello posteriore è possibile sostituire la batteria per il real-time clock e accedere all'interfaccia di servizio USB 2.0.
• La potente elettronica Il controller integrato da 32 bit e il sistema operativo Embedded Linux sono la base per la visualizzazione del display grafico ad alta risoluzione, lo svolgimento del programma applicativo e le funzioni del modulo. Inoltre l'Embedded Linux, grazie alla sua struttura software universale, offre numerose possibilità relative alla comunicazione e connessione in rete con altri sistemi e reti.
• La programmazione secondo IEC 61131-3 Il software CoDeSys permette all'operatore di eseguire il software applicativo in modo chiaro e semplice. Per le funzioni speciali del display sono a disposizione librerie di funzioni. La creazione e l'animazione di elementi grafici vengono realizzate tramite un sistema di visualizzazione integrato.
• Le interfacce per la comunicazione Il PDM360 NG è dotato di quattro interfacce CAN secondo ISO 11898 tramite le quali vengono scambiati ad esempio i dati con il sistema di controllo collegato, i moduli di ingresso/uscita decentrali o la centralina motore. Per questo le interfacce supportano, tra gli altri, il protocollo CANopen e quello J1939. Le interfacce USB 2.0 integrate permettono un semplice scambio dati con moderni supporti di memorizzazione. L'interfaccia Ethernet può essere utilizzata non solo per la programmazione bensì anche per la comunicazione con altre unità della rete.