Hotline 0800 88 80 33

Cooling box e box protettivo per sensori della distanza della serie O1D.

Cooling box e box protettivo per sensori della distanza della serie O1D.

Sempre fresco!

  • Impiego con temperature ambiente fino a 180°C.
  • Involucro in metallo robusto con circuito di raffreddamento integrato.
  • Possibilità di raffreddamento ad acqua o aria.
  • Raccordi per tubi standard con 3/8".
Se l'ambiente si riscalda
Con temperature ambiente fino a 180°C la potente elettronica deve essere raffreddata per proteggerla da surriscaldamento. Utilizzando il cooling box, il sensore della distanza O1D con tecnologia PMD può provare le sue prestazioni anche in settori con alte temperature come ad esempio nell'industria siderurgica.
Cooling box / box protettivo
Tramite i raccordi per tubi standard 3/8" collegati ad un circuito di raffreddamento, la temperatura all'interno del cooling box può essere ridotta ad un valore "adatto all'elettronica". Se si svitano i raccordi per tubi, il cooling box funge da box protettivo per condizioni ambientali molto difficili.
Applicazioni
Industria per la produzione/lavorazione di acciaio, industria del vetro

Cooling box e box protettivo per sensori della distanza della serie O1D

E21248 - Cooling box, box protettivo con sistema di raffreddamento attivo per tipo O1D, Temperatura ambiente 60...180 °C

Attuale scheda informativa