Hotline 0800 88 80 33

Il primo manometro completamente elettronico con collegamento G 1/2

Il primo manometro completamente elettronico con collegamento G 1/2

... ora anche con raccordo G 1/2 e altri campi di misura.

  • Funzionamento sicuro grazie all'ottima leggibilità e alla lancetta elettronica.
  • Quadrante ruotabile con display LED per l'indicazione dei punti di commutazione.
  • Funzioni dell'uscita programmabili tramite display LED e pulsanti ottici.
  • Raccordo G 1/2 del manometro o collegamento di processo G 1 con membrana affiorante.
  • Altri campi di pressione: 100 bar e 250 bar (400 bar in costruzione).
Manometro elettronico PG
Data la loro buona leggibilità, i manometri meccanici vengono spesso utilizzati in molti settori industriali. Il manometro elettronico della serie PG unisce la buona leggibilità di un quadrante con i vantaggi di un sensore elettronico di pressione, quali ad esempio l'uscita analogica (scalabile) e di commutazione programmabili, l'alta resistenza a sovraccarico nonché la compensazione integrata della temperatura. Il display LED indica i punti di commutazione e di disattivazione, la tendenza e, se disponibili, i limiti delle variazioni dinamiche della pressione. La lancetta viene comandata tramite un motore passo-passo che si è affermato spesso nelle automobili (tachimetro). La lancetta non è visibile in assenza di tensione.

Manometro con collegamento di processo G 1/2 · Funzione dell'uscita PNP/NPN NC / NO + uscita analogica programmabile

PG2451 - Sensore di pressione elettronico con indicazione analogica, Indicazione analogica ruotabile di 0...350°, Risoluzione 0,25%, Lancetta invisibile in assenza di corrente, DC PNP/NPN, Indicazione analogica, display alfanumerico a 4 posizioni, 2 uscite , OUT1 = uscita di commutazione, OUT2 = uscita analogica, IP 67 / IP 69K, Temperatura ambiente -20...80 °C, Campo di misura: 0...250 bar, Connettore M12
PG2452 - Sensore di pressione elettronico con indicazione analogica, Indicazione analogica ruotabile di 0...350°, Risoluzione 0,25%, Lancetta invisibile in assenza di corrente, DC PNP/NPN, Indicazione analogica, display alfanumerico a 4 posizioni, 2 uscite , OUT1 = uscita di commutazione, OUT2 = uscita analogica, IP 67 / IP 69K, Temperatura ambiente -20...80 °C, Campo di misura: 0...100 bar, Connettore M12
PG2453 - Sensore di pressione elettronico con indicazione analogica, Indicazione analogica ruotabile di 0...350°, Risoluzione 0,25%, Lancetta invisibile in assenza di corrente, DC PNP/NPN, Indicazione analogica, display alfanumerico a 4 posizioni, 2 uscite , OUT1 = uscita di commutazione, OUT2 = uscita analogica, IP 67 / IP 69K, Temperatura ambiente -20...80 °C, Campo di misura: -1...25 bar, Connettore M12
PG2454 - Sensore di pressione elettronico con indicazione analogica, Indicazione analogica ruotabile di 0...350°, Risoluzione 0,25%, Lancetta invisibile in assenza di corrente, DC PNP/NPN, Indicazione analogica, display alfanumerico a 4 posizioni, 2 uscite , OUT1 = uscita di commutazione, OUT2 = uscita analogica, IP 67 / IP 69K, Temperatura ambiente -20...80 °C, Campo di misura: -1...10 bar, Connettore M12
PG2456 - Sensore di pressione elettronico con indicazione analogica, Indicazione analogica ruotabile di 0...350°, Risoluzione 0,25%, Lancetta invisibile in assenza di corrente, DC PNP/NPN, Indicazione analogica, display alfanumerico a 4 posizioni, 2 uscite , OUT1 = uscita di commutazione, OUT2 = uscita analogica, IP 67 / IP 69K, Temperatura ambiente -20...80 °C, Campo di misura: -0,13...2,5 bar, Connettore M12
PG2457 - Sensore di pressione elettronico con indicazione analogica, Indicazione analogica ruotabile di 0...350°, Risoluzione 0,25%, Lancetta invisibile in assenza di corrente, DC PNP/NPN, Indicazione analogica, display alfanumerico a 4 posizioni, 2 uscite , OUT1 = uscita di commutazione, OUT2 = uscita analogica, IP 67 / IP 69K, Temperatura ambiente -20...80 °C, Campo di misura: -0,05...1 bar, Connettore M12
PG2458 - Sensore di pressione elettronico con indicazione analogica, Indicazione analogica ruotabile di 0...350°, Risoluzione 0,25%, Lancetta invisibile in assenza di corrente, DC PNP/NPN, Indicazione analogica, display alfanumerico a 4 posizioni, 2 uscite , OUT1 = uscita di commutazione, OUT2 = uscita analogica, IP 67 / IP 69K, Temperatura ambiente -20...80 °C, Campo di misura: -0,01...0,25 bar, Connettore M12
PG2489 - Sensore di pressione elettronico con indicazione analogica, Indicazione analogica ruotabile di 0...350°, Risoluzione 0,25%, Lancetta invisibile in assenza di corrente, DC PNP/NPN, Indicazione analogica, display alfanumerico a 4 posizioni, 2 uscite , OUT1 = uscita di commutazione, OUT2 = uscita analogica, IP 67 / IP 69K, Temperatura ambiente -20...80 °C, Campo di misura: -0,01...0,1 bar, Connettore M12

Manometro con membrana affiorante e collegamento di processo G 1 · Funzione dell'uscita PNP/NPN NC / NO + uscita analogica programmabile

PG2793 - Sensore di pressione elettronico con indicazione analogica, Adatto per tutti i processi CIP e SIP standard, Indicazione analogica ruotabile di 0...350°, Risoluzione 0,25%, Lancetta invisibile in assenza di corrente, DC PNP/NPN, Indicazione analogica, display alfanumerico a 4 posizioni, 2 uscite , OUT1 = uscita di commutazione, OUT2 = uscita analogica, IP 67 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Campo di misura: -1...25 bar, Connettore M12
PG2794 - Sensore di pressione elettronico con indicazione analogica, Adatto per tutti i processi CIP e SIP standard, Indicazione analogica ruotabile di 0...350°, Risoluzione 0,25%, Lancetta invisibile in assenza di corrente, DC PNP/NPN, Indicazione analogica, display alfanumerico a 4 posizioni, 2 uscite , OUT1 = uscita di commutazione, OUT2 = uscita analogica, IP 67 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Campo di misura: -1...10 bar, Connettore M12
PG2795 - Sensore di pressione elettronico con indicazione analogica, Adatto per tutti i processi CIP e SIP standard, Indicazione analogica ruotabile di 0...350°, Risoluzione 0,25%, Lancetta invisibile in assenza di corrente, DC PNP/NPN, Indicazione analogica, display alfanumerico a 4 posizioni, 2 uscite , OUT1 = uscita di commutazione, OUT2 = uscita analogica, IP 67 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Campo di misura: -1...4 bar, Connettore M12
PG2796 - Sensore di pressione elettronico con indicazione analogica, Adatto per tutti i processi CIP e SIP standard, Indicazione analogica ruotabile di 0...350°, Risoluzione 0,25%, Lancetta invisibile in assenza di corrente, DC PNP/NPN, Indicazione analogica, display alfanumerico a 4 posizioni, 2 uscite , OUT1 = uscita di commutazione, OUT2 = uscita analogica, IP 67 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Campo di misura: -0,12...2,5 bar, Connettore M12
PG2797 - Sensore di pressione elettronico con indicazione analogica, Adatto per tutti i processi CIP e SIP standard, Indicazione analogica ruotabile di 0...350°, Risoluzione 0,25%, Lancetta invisibile in assenza di corrente, DC PNP/NPN, Indicazione analogica, display alfanumerico a 4 posizioni, 2 uscite , OUT1 = uscita di commutazione, OUT2 = uscita analogica, IP 67 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Campo di misura: -0,05...1 bar, Connettore M12
PG2798 - Sensore di pressione elettronico con indicazione analogica, Adatto per tutti i processi CIP e SIP standard, Indicazione analogica ruotabile di 0...350°, Risoluzione 0,25%, Lancetta invisibile in assenza di corrente, DC PNP/NPN, Indicazione analogica, display alfanumerico a 4 posizioni, 2 uscite , OUT1 = uscita di commutazione, OUT2 = uscita analogica, IP 67 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Campo di misura: -0,01...0,25 bar, Connettore M12
PG2799 - Sensore di pressione elettronico con indicazione analogica, Adatto per tutti i processi CIP e SIP standard, Indicazione analogica ruotabile di 0...350°, Risoluzione 0,25%, Lancetta invisibile in assenza di corrente, DC PNP/NPN, Indicazione analogica, display alfanumerico a 4 posizioni, 2 uscite , OUT1 = uscita di commutazione, OUT2 = uscita analogica, IP 67 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Campo di misura: -1...1 bar, Connettore M12
PG2789 - Sensore di pressione elettronico con indicazione analogica, Adatto per tutti i processi CIP e SIP standard, Indicazione analogica ruotabile di 0...350°, Risoluzione 0,25%, Lancetta invisibile in assenza di corrente, DC PNP/NPN, Indicazione analogica, display alfanumerico a 4 posizioni, 2 uscite , OUT1 = uscita di commutazione, OUT2 = uscita analogica, IP 67 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Campo di misura: -0,01...0,1 bar, Connettore M12