Controllore di vibrazioni compatto con uscita trasmettitore e uscita di commutazione.
Protezione continua del macchinario – una cosa semplice.
- Ora anche come variante con un campo di misura fino a 50 mm/s.
- Monitoraggio continuo delle vibrazioni secondo ISO 10816.
- Uscita di commutazione con punto di commutazione e ritardo del tempo di risposta regolabili.
- Segnale del trasmettitore 4...20 mA per l'indicazione diretta sulla postazione di controllo.
- Indicazione LED sul controllore.
- Semplice regolazione tramite due anelli ben leggibili.
Monitoraggio continuo delle vibrazioni
Il controllore elettronico delle vibrazioni della serie VK controlla online lo stato generale delle vibrazioni di macchinari ed impianti secondo DIN ISO 10816. Il sensore misura inoltre la velocità effettiva delle vibrazioni (vero valore efficace) sulla superficie di un componente non rotante. Se un valore limite impostato viene superato, il controllore emette un allarme tramite un contatto di commutazione. Inoltre il valore di riferimento viene emesso come segnale di corrente (4...20 mA) per la connessione al sistema di controllo del processo.
Uso semplice
L'uso semplice tramite 2 anelli radiali permette una rapida regolazione del punto di commutazione e del ritardo del tempo di risposta. Un cappuccio, disponibile come opzione, serve da protezione contro una possibile manomissione.
Controllore di vibrazioni VK.
Regolazione del punto di commutazione e del ritardo del tempo di risposta tramite anelli di regolazione direttamente sul controllore. Monitoraggio dello stato generale delle vibrazioni di macchinari ed impianti ai sensi di ISO 10816.
Accessori (da ordinare separatamente)
![]() | E30094 - Cappuccio protettivo, con possibilità di piombatura, per sensori di pressione tipo PK, per sensori di temperatura tipo TK, per controllore di vibrazioni VK |