Hotline 0800 88 80 33

Sensore di colore ad alta risoluzione e basso prezzo in un involucro O5 compatto.

Sensore di colore ad alta risoluzione e basso prezzo in un involucro O5 compatto.

Rilevamento del colore. È arrivata l'occasione giusta!

  • Rilevamento, classificazione e controllo di oggetti in base al colore.
  • Funzione teach su 1 punto per risparmiare tempo e costi per la messa in funzione.
  • 5 gradi di tolleranza selezionabili. Riconoscimento sicuro anche di sfumature cromatiche.
  • Alta frequenza di commutazione pari a 2.000 Hz.
  • Vari accessori di montaggio dall'affermata serie O5.
Il colore fa la differenza
In processi industriali con alto grado di automazione il colore è spesso un criterio di selezione per il rilevamento, la classificazione o il controllo di materiali diversi. I sensori elettronici di colore sono in grado di riconoscere, con precisione, sia il colore dei prodotti stessi che quello degli imballaggi, delle etichette o delle scritte.
Semplice messa in funzione
Grazie alla funzione teach il sensore viene impostato sul colore da rilevare semplicemente premendo i tasti. Con cinque gradi di tolleranza selezionabili è possibile differenziare anche le più piccole sfumature cromatiche rispetto allo sfondo o ad altri oggetti. Lo stadio finale Autodetect imposta l'uscita di commutazione del sensore automaticamente su funzionamento PNP o NPN.
Applicazioni:
riconoscimento di marchi colorati o funzioni di classificazione nell'industria degli imballaggi, della carta e della stampa.

Sensore di colore, portata 15 ... 19 mm, connettore M12, 3 fili PNP / NPN

O5C500 - sensore di colore, Rilevamento dei colori nella funzione fotocellula, Risoluzione cromatica regolabile, Rilevamento automatico PNP/NPN, Funzione teach, IP 67, Temperatura ambiente -25...60 °C, Connettore M12

Connettori e ripartitori

EVC001 - Connettore femmina, diritto, senza silicone, senza alogeno, contatti dorati, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...90 °C, 2 m cavo PUR
EVC002 - Connettore femmina, diritto, senza silicone, senza alogeno, contatti dorati, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...90 °C, 5 m cavo PUR
EVC004 - Connettore femmina, ad angolo, senza silicone, senza alogeno, contatti dorati, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...90 °C, 2 m cavo PUR
EVC005 - Connettore femmina, ad angolo, senza silicone, senza alogeno, contatti dorati, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...90 °C, 5 m cavo PUR
EVT064 - Connettore femmina, diritto, senza silicone, contatti dorati, –, Per settori asettici ed umidi dell'industria alimentare, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...100 °C, 2 m cavo PVC
EVT001 - Connettore femmina, diritto, senza silicone, contatti dorati, –, Per settori asettici ed umidi dell'industria alimentare, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...100 °C, 5 m cavo PVC
EVT067 - Connettore femmina, ad angolo, senza silicone, contatti dorati, –, Per settori asettici ed umidi dell'industria alimentare, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...100 °C, 2 m cavo PVC
EVT004 - Connettore femmina, ad angolo, senza silicone, contatti dorati, –, Per settori asettici ed umidi dell'industria alimentare, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...100 °C, 5 m cavo PVC

Attuale scheda informativa