Hotline 0800 88 80 33

Sensore capacitivo per ridurre le molteplici varianti.

Sensore capacitivo per ridurre le molteplici varianti.

Pronto all'uso premendo i tasti.

  • Semplice taratura nell'applicazione premendo i tasti.
  • Riconoscimento automatico di carichi dell'uscita PNP o NPN.
  • Funzione NO/NC selezionabile.
  • Indicazione ben visibile dello stato di commutazione.
  • Semplice montaggio tramite fascette.
Applicazione
I sensori capacitivi rilevano materiali sfusi o liquidi attraverso materiali non metallici. I sensori capacitivi della serie KQ possono essere fissati sia una superficie piana che su tubi tramite supporto e fascette per cablaggio. Grazie ad accessori opzionali è possibile integrare i sensori in modo dinamico e quindi rapido nelle più svariate applicazioni.
Messa in funzione
Il nuovo concetto d'uso permette di tarare e regolare la funzione dell'uscita premendo i tasti. Il riconoscimento automatico del carico semplifica il collegamento ad attuali sistemi di controllo.

Tipo 48x20x14 - Montaggio non incastrabile - Cavo PVC di 2 m

KQ6001 - Sensore capacitivo, Rilevamento automatico PNP/NPN , 1x collettore aperto con rilevamento automatico del carico (DC PNP o DC NPN), Distanza di commutazione 12 mm, Montaggio non incastrato, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente -25...80 °C, cavo PVC
KQ6002 - Sensore capacitivo, 1x open collector DC PNP, Distanza di commutazione 12 mm, Montaggio non incastrato, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente -25...80 °C, cavo PVC

Tipo 48x20x14 - Montaggio non incastrabile - Connettore M8

KQ6003 - Sensore capacitivo, Rilevamento automatico PNP/NPN , 1x collettore aperto con rilevamento automatico del carico (DC PNP o DC NPN), Distanza di commutazione 12 mm, Montaggio non incastrato, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente -25...80 °C, cavo PVC, con connettore AS
KQ6004 - Sensore capacitivo, 1x open collector DC PNP, Distanza di commutazione 12 mm, Montaggio non incastrato, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente -25...80 °C, cavo PVC, con connettore AS

Tipo 48x20x14 - Montaggio non incastrabile - Connettore M12

KQ6005 - Sensore capacitivo, 1x open collector DC PNP, Distanza di commutazione 12 mm, Montaggio non incastrato, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente -25...80 °C, cavo PVC, con connettore M12

Accessori:

E12153 - Adattatore di montaggio per macchinari
E12154 - Adattatore di montaggio per macchinari
E11099 - Adattatore di montaggio
E10880 - strap di fèsaggio, Lunghezza 760 mm

Connettori e ripartitori:

EVC001 - Connettore femmina, diritto, senza silicone, senza alogeno, contatti dorati, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...90 °C, 2 m cavo PUR
EVC002 - Connettore femmina, diritto, senza silicone, senza alogeno, contatti dorati, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...90 °C, 5 m cavo PUR
E11974 - Cavo di collegamento, diritto / diritto, senza silicone, senza alogeno, contatti dorati, IP 68, Temperatura ambiente -25...85 °C, 0,3 m cavo PUR
E12155 - Cavo di collegamento, diritto / diritto, senza silicone, contatti dorati, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente -25...80 °C, 0,2 m cavo PUR

Attuale scheda informativa