Hotline 0800 88 80 33

Sensori di flusso binari per acqua.

Sensori di flusso binari per acqua.

Robusto sensore di flusso per meccatronica.

  • Portate: 15 l/min, 25 l/min, 50 l/min, 100 l/min, 200 l/min.
  • Rapido tempo di risposta ≤ 100 ms.
  • Punti di commutazione pre(impostabili) progressivamente.
  • Uscita di commutazione binaria.
  • Campo di pressione 25 bar.
Sensore di flusso per meccatronica
Il sensore di flusso funziona secondo il principio del pistone supportato da molla. Il pistone, poggiato nella sede della valvola in un involucro, viene sollevato dal fluido in scorrimento contrastando la forza elastica della molla. La posizione del pistone viene rilevata mediante un sensore induttivo e viene emessa come segnale binario. La forza elastica permette un ripristino sicuro del pistone nella posizione originaria alla diminuzione del flusso. I risultati sono la possibilità di montare il sensore di flusso indipendentemente dalla posizione e l'eliminazione del riflusso. Tramite una vite è possibile regolare e fissare i punti di commutazione. La struttura meccanica robusta ne permette l'uso in condizioni ambientali difficili. Una manutenzione dei sensori non è necessaria.

Connettore M12 · Funzione dell'uscita NO · Modello elettrico DC PNP

SBY332 - Flussostato, Punto di commutazione regolabile, IP 67, Temperatura ambiente 0...60 °C, Connettore M12, Campo di misura: < 15 l/min, Punto di commutazione: 1...15 l/min, Isteresi: 0,2...1 l/min, Connessione di processo: Rp ¾
SBY333 - Flussostato, Punto di commutazione regolabile, IP 67, Temperatura ambiente 0...60 °C, Connettore M12, Campo di misura: < 25 l/min, Punto di commutazione: 1...25 l/min, Isteresi: 0,5...2 l/min, Connessione di processo: Rp ¾
SBY334 - Flussostato, Punto di commutazione regolabile, IP 67, Temperatura ambiente 0...60 °C, Connettore M12, Campo di misura: < 50 l/min, Punto di commutazione: 2...50 l/min, Isteresi: 1...3 l/min, Connessione di processo: Rp ¾
SBY346 - Flussostato, Punto di commutazione regolabile, IP 67, Temperatura ambiente 0...60 °C, Connettore M12, Campo di misura: < 100 l/min, Punto di commutazione: 5...100 l/min, Isteresi: 3...6 l/min, Connessione di processo: Rp 1
SBY357 - Flussostato, Punto di commutazione regolabile, IP 67, Temperatura ambiente 0...60 °C, Connettore M12, Campo di misura: < 200 l/min, Punto di commutazione: 20...200 l/min, Isteresi: 5...10 l/min, Connessione di processo: Rp 1½

Connettori e ripartitori

EVC004 - Connettore femmina, ad angolo, senza silicone, senza alogeno, contatti dorati, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...90 °C, 2 m cavo PUR
EVC001 - Connettore femmina, diritto, senza silicone, senza alogeno, contatti dorati, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...90 °C, 2 m cavo PUR
EVT064 - Connettore femmina, diritto, senza silicone, contatti dorati, –, Per settori asettici ed umidi dell'industria alimentare, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...100 °C, 2 m cavo PVC
EVT067 - Connettore femmina, ad angolo, senza silicone, contatti dorati, –, Per settori asettici ed umidi dell'industria alimentare, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...100 °C, 2 m cavo PVC

Attuale scheda informativa