Hotline 0800 88 80 33

Moduli AS-i ATEX con tecnica di montaggio rapido.

Moduli AS-i ATEX con tecnica di montaggio rapido.

Moduli pneumatici digitali e analogici per la zona 22 (polveri non conduttrici).

  • Moduli AS-i, categoria ATEX II 3D.
  • Pneumatica AS-i, categoria ATEX II 3D.
  • Ripartitore cavo piatto, categoria ATEX II 3D.
  • Modalità di indirizzamento esteso.
  • 3 direzioni del cavo piatto selezionabili.
Introduzione
Nelle applicazioni con silos, quali ad es. silos di frumento e di cereali, industrie di mangimi concentrati o misti, vengono posti alti requisiti al sistema AS-i e ai componenti utilizzati.

I rispettivi moduli ClassicLine e AirBox sono ora disponibili per zone potenzialmente esplosive (zona 22, polveri non conduttrici).

Caratteristiche particolari
  • Montaggio rapido del modulo sulla base di montaggio.
  • Ingressi e uscite digitali e ingressi analogici
  • 3 direzioni del cavo piatto selezionabili
  • Modalità di indirizzamento esteso
  • AirBox con valvole a spola a centri chiusi
  • Resistenza a picchi di pressione fino a 12 bar

Moduli ClassicLine

AC505A - Modulo ClassicLine attivo, Presa di indirizzamento, Orientamento del cavo piatto in tre direzioni, Certificazione ATEX, Gruppo II, categoria 3D, IP 6X, Temperatura ambiente -10...50 °C
AC507A - Modulo ClassicLine attivo, Presa di indirizzamento, Orientamento del cavo piatto in tre direzioni, Certificazione ATEX, Gruppo II, categoria 3D, IP 6X, Temperatura ambiente -10...50 °C
AC508A - Modulo ClassicLine attivo, Presa di indirizzamento, Orientamento del cavo piatto in tre direzioni, Certificazione ATEX, Gruppo II, categoria 3D, IP 6X, Temperatura ambiente -10...50 °C
AC514A - Modulo ClassicLine attivo, Versione 2.11 e 3.0 con modalità di indirizzamento esteso, Presa di indirizzamento, Orientamento del cavo piatto in tre direzioni, Certificazione ATEX, IP 6X, Temperatura ambiente -10...50 °C
AC515A - Modulo ClassicLine attivo, Versione 2.11 e 3.0 con modalità di indirizzamento esteso, Presa di indirizzamento, Orientamento del cavo piatto in tre direzioni, Certificazione ATEX, IP 6X, Temperatura ambiente -10...50 °C
AC522A - Modulo AS-i attivo, 2 entrate analogiche 4...20 mA, Per il collegamento di sensori a 2 e 3 fili, Presa di indirizzamento, Orientamento del cavo piatto in tre direzioni, IP 6X, Temperatura ambiente -10...50 °C
AC535A - Modulo ClassicLine attivo, Solo per il funzionamento con master AS-i, profilo M4, Presa di indirizzamento, Orientamento del cavo piatto in tre direzioni, Versione 3.0 con modalità di indirizzamento esteso, IP 6X, Temperatura ambiente -10...50 °C

AirBoxes

AC542A - AirBox AS-i, 2 x valvole a spola 3/2 senza sovrapposizioni, Orientamento del cavo piatto in tre direzioni, Ingressi digitali, Presa di indirizzamento, IP 6X, Temperatura ambiente -10...50 °C
AC246A - AirBox AS-i, Valvola a spola 5/2 senza sovrapposizioni, Orientamento del cavo piatto in tre direzioni, Ingressi digitali, Presa di indirizzamento, IP 6X, Temperatura ambiente -10...50 °C

Accessori

AC4000 - Cavo piatto AS-i, , protetto da inversioni di polarità grazie alla speciale forma, 100 m, IP 67, Temperatura ambiente -40...85 °C,
AC4002 - Cavo piatto AS-i, , protetto da inversioni di polarità grazie alla speciale forma, 100 m, IP 67, Temperatura ambiente -40...85 °C,
E7377A - Ripartitore del cavo piatto, Certificazione ATEX, Gruppo II, categoria 3D/3G, Distribuzione della tensione AS-i o dell'alimentazione esterna 24 V, IP 67 , Temperatura ambiente 0...60 °C
E7000A - Involucro protettivo contro urti, Temperatura ambiente -10...50 °C
E70413 - Terminazione di isolamento cavo piattoTemperatura ambiente -20...70 °C
E75232 - Silenziatore
E7354A - Ripartitore del cavo piatto, inox 316L, Certificazione ATEX, Gruppo II, categoria 3D/3G, Tensione AS-i e tensione ausiliare esterna tramite connettore M12, IP 67 , Temperatura ambiente 0...60 °C