Hotline 0800 88 80 33

Gateway AS-i Profinet della terza generazione.

Gateway AS-i Profinet della terza generazione.

Gateway AS-i con tempo di trasferimento molto breve.

  • Display a colori per diagnosi e messa in funzione ben strutturate.
  • Controllore di dispersione a terra.
  • Switching Profinet a 2 porte.
  • Certificazione Profinet secondo Conformance Class B.
Serie di gateway AS-i
Il bus in breve
Il gateway ifm è la rapida connessione di AS-i a Profinet. Grazie al display a colori e all'interfaccia web è possibile riconoscere a prima vista lo stato di tutti gli slave AS-i. Il menu di configurazione rapida e l'uso intuitivo semplificano l'installazione e la diagnosi. L'interfaccia web permette inoltre un accesso remoto completo.
Tre possibilità per la tensione di alimentazione
La tensione di alimentazione flessibile permette un'integrazione conveniente nella vostra applicazione. I gateway possono essere messi in funzione con alimentatori AS-i, con alimentatori DC oppure con la combinazione di entrambi. È possibile anche alimentare varie reti AS-i da un unico alimentatore.

AC1401 - Gateway AS-i Profinet, Uso come gateway AS-i Profinet, AS-i master Interfaccia di configurazione Ethernet Profinet RT Device classe B Display LCD a colori, IP 20, Temperatura ambiente 0...60 °C, Morsetti fino a 2,5 mm²
AC1402 - Gateway AS-i Profinet, Uso come gateway AS-i Profinet, AS-i master Interfaccia di configurazione Ethernet Profinet RT Device classe B Display LCD a colori, IP 20, Temperatura ambiente 0...60 °C
AC1250 - Modulo AS-i di disaccoppiamento dati, IP 20, Temperatura ambiente 0...60 °C, Morsetti fino a 2,5 mm²

Attuale scheda informativa