Hotline 0800 88 80 33

Modulo AS-i CompactLine con ecolink M12.

Modulo AS-i CompactLine con ecolink M12.

Per un collegamento sicuro anche in condizioni ambientali difficili.

  • Modulo e tecnica di collegamento particolarmente resistenti a urti e vibrazioni.
  • Connessione bus del modulo tramite cavo piatto AS-i o connettore M12.
  • Moduli CompactLine disponibili anche in inox.
  • ecolink M12 – arresto integrato per la protezione dell'O-ring.
Introduzione
I moduli ClassicLine per l’applicazione da campo convincono grazie ad una nuova tecnica di montaggio. Questa tecnica garantisce un montaggio rapido, senza utensili, in piena sicurezza.
Il collegamento sicuro
Soltanto materiali di alta qualità, processi produttivi sicuri e un montaggio corretto portano ad un successo duraturo.

L'arresto integrato nel collegamento ecolink M12 protegge l'O-ring da distruzione dovuta al serraggio eccessivo del dado. Il montaggio è quindi rapido e sicuro. L'O-ring viene pressato in modo sempre corretto senza l'uso di costosi utensili a momento torcente, cosa che garantisce così un alto grado di protezione.
Resistente a urti e vibrazioni
L'anello dentato, ad azione asimmetrica, nel cavo ecolink tiene il dado fisso nella sua posizione e garantisce così una tenuta ottima e duratura tra modulo e connettore. L'incapsulamento protegge i componenti da forti sollecitazioni in modo affidabile.
CompactLine M12, ingressi digitali, uscite digitali 2 A transistor

AS-i e AUX tramite cavo piatto

AC2410 - Modulo attivo CompactLine, Indirizzamento ad infrarossi possibile, IP 67 , Temperatura ambiente -25...80 °C
AC2451 - Modulo attivo CompactLine, Indirizzamento ad infrarossi possibile, inox 316L, IP 67 , Temperatura ambiente -25...80 °C
AC2417 - Modulo attivo CompactLine, Indirizzamento ad infrarossi possibile, IP 67, Temperatura ambiente -25...80 °C
AC2411 - Modulo attivo CompactLine, Indirizzamento ad infrarossi possibile, IP 67 , Temperatura ambiente -25...80 °C
AC2413 - Moduli compatti passivi, IP 67 , Temperatura ambiente -40...85 °C
AC2412 - Modulo attivo CompactLine, Indirizzamento ad infrarossi possibile, IP 67 , Temperatura ambiente -25...80 °C
AC2452 - Modulo attivo CompactLine, Indirizzamento ad infrarossi possibile, IP 67 , Temperatura ambiente -25...80 °C

AS-i e AUX tramite M12

AC2464 - Modulo attivo CompactLine, IP 67 , Temperatura ambiente -25...80 °C
AC2465 - Modulo attivo CompactLine, IP 67 , Temperatura ambiente -25...80 °C

Attuale scheda informativa