Sensore di pressione ancora più facile da usare e con visualizzazione migliore

Sensore di pressione ancora più facile da usare e con visualizzazione migliore

Aggiornamento per il bestseller: sensore di pressione PN in una nuova veste

  • Indicare chiaramente il "range accettabile": display programmabile rosso/verde.
  • Il raccordo a processo può essere ruotato per ottimizzare l'orientamento.
  • Rapida regolazione del punto di commutazione con 3 pulsanti.
  • Visualizzazione degli stati di commutazione con LED ben visibili.
  • Identificabile anche dopo anni: etichetta impressa a laser, fissata sull'involucro in inox.
L'insieme fa la differenza
Dopo il successo ventennale dei sensori di pressione di ifm, la nuova generazione di sensori PN è stata realizzata in stretta collaborazione con gli utenti. Il design moderno e l'uso semplice non passano inosservati. L'elevata resistenza a sovraccarico, il grado di protezione IP 67 e l'etichetta laser fissa permettono di utilizzare i nuovi sensori PN anche in ambienti con condizioni molto difficili.
Tutto in vista
Sebbene le dimensioni dell'involucro siano rimaste invariate, il display è stato ingrandito ulteriormente e i due LED per lo stato di commutazione, situati sulla testa del sensore, sono ben visibili da ogni lato. L'indicazione sul display può essere mostrata in "rosso" o, alternativamente, in "rosso e verde". Così è possibile mettere in evidenza gli stati di commutazione o creare una finestra cromatica indipendente.
Adattabile
Una volta avvitato, il sensore può essere ruotato in tutte le direzioni ed essere montato in qualsiasi posizione grazie alla squadretta disponibile come accessorio.
 

Connettore M12 · Funzione uscita 2 x NO/NC programmabili · G 1/4 femmina

PN7092 - Pressostato elettronico, Funzione programmabile, Elemento di misura: cella capacitiva in ceramica per la misurazione della pressione, DC PNP/NPN, Display alfanumerico a 4 digit / indicazione alternata (rosso e e verde), Interfaccia IO-Link, 2 uscite, OUT1 = uscita di commutazione, OUT2 = uscita di commutazione, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente -25...80 °C, Campo di misura: 0...100 bar, Connettore M12
PN7093 - Pressostato elettronico, Funzione programmabile, Elemento di misura: cella capacitiva in ceramica per la misurazione della pressione, DC PNP/NPN, Display alfanumerico a 4 digit / indicazione alternata (rosso e e verde), Interfaccia IO-Link, 2 uscite, OUT1 = uscita di commutazione, OUT2 = uscita di commutazione, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente -25...80 °C, Campo di misura: 0...25 bar, Connettore M12
PN7094 - Pressostato elettronico, Funzione programmabile, Elemento di misura: cella capacitiva in ceramica per la misurazione della pressione, DC PNP/NPN, Display alfanumerico a 4 digit / indicazione alternata (rosso e e verde), Interfaccia IO-Link, 2 uscite, OUT1 = uscita di commutazione, OUT2 = uscita di commutazione, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente -25...80 °C, Campo di misura: -1...10 bar, Connettore M12
PN7096 - Pressostato elettronico, Funzione programmabile, Elemento di misura: cella capacitiva in ceramica per la misurazione della pressione, DC PNP/NPN, Display alfanumerico a 4 digit / indicazione alternata (rosso e e verde), Interfaccia IO-Link, 2 uscite, OUT1 = uscita di commutazione, OUT2 = uscita di commutazione, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente -25...80 °C, Campo di misura: 0...2,5 bar, Connettore M12

Connettore M12 · Funzione uscita 2 x NO/NC programmabili · G 1/4 maschio

PN7592 - Pressostato elettronico, Funzione programmabile, Elemento di misura: cella capacitiva in ceramica per la misurazione della pressione, DC PNP/NPN, Display alfanumerico a 4 digit / indicazione alternata (rosso e e verde), Interfaccia IO-Link, 2 uscite, OUT1 = uscita di commutazione, OUT2 = uscita di commutazione, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente -25...80 °C, Campo di misura: 0...100 bar, Connettore M12
PN7593 - Pressostato elettronico, Funzione programmabile, Elemento di misura: cella capacitiva in ceramica per la misurazione della pressione, DC PNP/NPN, Display alfanumerico a 4 digit / indicazione alternata (rosso e e verde), Interfaccia IO-Link, 2 uscite, OUT1 = uscita di commutazione, OUT2 = uscita di commutazione, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente -25...80 °C, Campo di misura: 0...25 bar, Connettore M12
PN7594 - Pressostato elettronico, Funzione programmabile, Elemento di misura: cella capacitiva in ceramica per la misurazione della pressione, DC PNP/NPN, Display alfanumerico a 4 digit / indicazione alternata (rosso e e verde), Interfaccia IO-Link, 2 uscite, OUT1 = uscita di commutazione, OUT2 = uscita di commutazione, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente -25...80 °C, Campo di misura: -1...10 bar, Connettore M12

M12 connector ·Ausgangsfunktion 2 x Schließer/Öffner + analog: 4...20 mA/ 0...10 V programmable · G 1/4 I

PN3160 - pressostato elettronico, Funzione programmabile, Elemento di misura: cella metallica a film sottile, DC PNP, Display alfanumerico a 4 digit / indicazione alternata (rosso e e verde), Interfaccia IO-Link, 2 uscite , OUT1 = uscita di commutazione, OUT2 = uscita analogica, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente -25...80 °C, Campo di misura: 0...600 bar, Connettore M12
PN3070 - pressostato elettronico, Funzione programmabile, Elemento di misura: cella metallica a film sottile, DC PNP, Display alfanumerico a 4 digit / indicazione alternata (rosso e e verde), Interfaccia IO-Link, 2 uscite , OUT1 = uscita di commutazione, OUT2 = uscita analogica, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente -25...80 °C, Campo di misura: 0...400 bar, Connettore M12
PN3071 - pressostato elettronico, Funzione programmabile, Elemento di misura: cella metallica a film sottile, DC PNP, Display alfanumerico a 4 digit / indicazione alternata (rosso e e verde), Interfaccia IO-Link, 2 uscite , OUT1 = uscita di commutazione, OUT2 = uscita analogica, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente -25...80 °C, Campo di misura: 0...250 bar, Connettore M12

M12 connector · Ausgangsfunktion 2 x Schließer/Öffner + analog: 4...20 mA/ 0...10 V programmable · G 1/4 A

PN3560 - pressostato elettronico, Funzione programmabile, Elemento di misura: cella metallica a film sottile, DC PNP, Display alfanumerico a 4 digit / indicazione alternata (rosso e e verde), Interfaccia IO-Link, 2 uscite , OUT1 = uscita di commutazione, OUT2 = uscita analogica, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente -25...80 °C, Campo di misura: 0...600 bar, Connettore M12
PN3570 - pressostato elettronico, Funzione programmabile, Elemento di misura: cella metallica a film sottile, DC PNP, Display alfanumerico a 4 digit / indicazione alternata (rosso e e verde), Interfaccia IO-Link, 2 uscite , OUT1 = uscita di commutazione, OUT2 = uscita analogica, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente -25...80 °C, Campo di misura: 0...400 bar, Connettore M12
PN3571 - Pressostato elettronico, Funzione programmabile, Elemento di misura: cella metallica a film sottile, DC PNP, Display alfanumerico a 4 digit / indicazione alternata (rosso e e verde), Interfaccia IO-Link, 2 uscite , OUT1 = uscita di commutazione, OUT2 = uscita analogica, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente -25...80 °C, Campo di misura: 0...250 bar, Connettore M12
PN3592 - pressostato elettronico, Funzione programmabile, Elemento di misura: cella capacitiva in ceramica per la misurazione della pressione, DC PNP, Display alfanumerico a 4 digit / indicazione alternata (rosso e e verde), Interfaccia IO-Link, 2 uscite , OUT1 = uscita di commutazione, OUT2 = uscita analogica, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente -25...80 °C, Campo di misura: 0...100 bar, Connettore M12
PN3593 - pressostato elettronico, Funzione programmabile, Elemento di misura: cella capacitiva in ceramica per la misurazione della pressione, DC PNP, Display alfanumerico a 4 digit / indicazione alternata (rosso e e verde), Interfaccia IO-Link, 2 uscite , OUT1 = uscita di commutazione, OUT2 = uscita analogica, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente -25...80 °C, Campo di misura: 0...25 bar, Connettore M12
PN3594 - pressostato elettronico, Funzione programmabile, Elemento di misura: cella capacitiva in ceramica per la misurazione della pressione, DC PNP, Display alfanumerico a 4 digit / indicazione alternata (rosso e e verde), Interfaccia IO-Link, 2 uscite , OUT1 = uscita di commutazione, OUT2 = uscita analogica (0 bar = 4 mA / 0 V; 10bar = 20 mA / 10 V), IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente -25...80 °C, Campo di misura: -1...10 bar, Connettore M12

M12 connector · Ausgangsfunktion 2 x Schließer/Öffner oder 2 x Schließer/Öffner + 1 x analog: 4...20 mA/ 0...10 V skalierbar · G 1/4 I

PN2160 - pressostato elettronico, Funzione programmabile, Elemento di misura: cella metallica a film sottile, DC PNP/NPN, Display alfanumerico a 4 digit / indicazione alternata (rosso e e verde), Interfaccia IO-Link, 2 uscite, OUT1 = uscita di commutazione, OUT2 = uscita di commutazione o analogica, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente -25...80 °C, Campo di misura: 0...600 bar, Connettore M12
PN2070 - pressostato elettronico, Funzione programmabile, Elemento di misura: cella metallica a film sottile, DC PNP/NPN, Display alfanumerico a 4 digit / indicazione alternata (rosso e e verde), Interfaccia IO-Link, 2 uscite, OUT1 = uscita di commutazione, OUT2 = uscita di commutazione o analogica, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente -25...80 °C, Campo di misura: 0...400 bar, Connettore M12
PN2071 - pressostato elettronico, Funzione programmabile, Elemento di misura: cella metallica a film sottile, DC PNP/NPN, Display alfanumerico a 4 digit / indicazione alternata (rosso e e verde), Interfaccia IO-Link, 2 uscite, OUT1 = uscita di commutazione, OUT2 = uscita di commutazione o analogica, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente -25...80 °C, Campo di misura: 0...250 bar, Connettore M12
PN2092 - pressostato elettronico, Funzione programmabile, Elemento di misura: cella capacitiva in ceramica per la misurazione della pressione, DC PNP/NPN, Display alfanumerico a 4 digit / indicazione alternata (rosso e e verde), Interfaccia IO-Link, 2 uscite, OUT1 = uscita di commutazione, OUT2 = uscita di commutazione o analogica, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente -25...80 °C, Campo di misura: 0...100 bar, Connettore M12
PN2093 - pressostato elettronico, Funzione programmabile, Elemento di misura: cella capacitiva in ceramica per la misurazione della pressione, DC PNP/NPN, Display alfanumerico a 4 digit / indicazione alternata (rosso e e verde), Interfaccia IO-Link, 2 uscite, OUT1 = uscita di commutazione, OUT2 = uscita di commutazione o analogica, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente -25...80 °C, Campo di misura: -1...25 bar, Connettore M12

M12 connector · Ausgangsfunktion 2 x Schließer/Öffner oder 1 x Schließer/Öffner + 1 x analog: 4...20 mA/ 0...10 V skalierbar · G 1/4 A

PN2560 - pressostato elettronico, Funzione programmabile, Elemento di misura: cella metallica a film sottile, DC PNP/NPN, Display alfanumerico a 4 digit / indicazione alternata (rosso e e verde), Interfaccia IO-Link, 2 uscite, OUT1 = uscita di commutazione, OUT2 = uscita di commutazione o analogica, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente -25...80 °C, Campo di misura: 0...600 bar, Connettore M12
PN2570 - pressostato elettronico, Funzione programmabile, Elemento di misura: cella metallica a film sottile, DC PNP/NPN, Display alfanumerico a 4 digit / indicazione alternata (rosso e e verde), Interfaccia IO-Link, 2 uscite, OUT1 = uscita di commutazione, OUT2 = uscita di commutazione o analogica, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente -25...80 °C, Campo di misura: 0...400 bar, Connettore M12
PN2571 - pressostato elettronico, Funzione programmabile, Elemento di misura: cella metallica a film sottile, DC PNP/NPN, Display alfanumerico a 4 digit / indicazione alternata (rosso e e verde), Interfaccia IO-Link, 2 uscite, OUT1 = uscita di commutazione, OUT2 = uscita di commutazione o analogica, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente -25...80 °C, Campo di misura: 0...250 bar, Connettore M12
PN2592 - pressostato elettronico, Funzione programmabile, Elemento di misura: cella capacitiva in ceramica per la misurazione della pressione, DC PNP/NPN, Display alfanumerico a 4 digit / indicazione alternata (rosso e e verde), Interfaccia IO-Link, 2 uscite, OUT1 = uscita di commutazione, OUT2 = uscita di commutazione o analogica, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente -25...80 °C, Campo di misura: 0...100 bar, Connettore M12
Gli articoli PN7092 e PN7592 sono disponibili a partire da luglio 2014.

Accessori

E30398 - Memory Plug, Memoria dei parametri per sensori IO-Link, Capacità di memoria: 2 kByte, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente -25...60 °C, 2 x connettore M12
E30419 - Vite d’ammortizzamento
E30057 - Vite d’ammortizzamento