ExtendedController da 32 bit per macchinari in applicazioni mobili.
32 ingressi multifunzionali, 32 uscite multifunzionali + 16 uscite digitali.
- Ingressi e uscite analogici e digitali con funzione di diagnosi per applicazioni mobili.
- Utilizzabile per complesse funzioni di controllo in macchinari per applicazioni mobili.
- 4 interfacce CAN con protocollo CANopen e SAE J1939.
- Programmabile con CoDeSys 2.3 secondo IEC 61131-3.
- Approvazione del tipo e1 da parte del Kraftfahrtbundesamt (ufficio federale della motorizzazione).
ExtendedController da 32 bit per macchinari in applicazioni mobili.
Il sistema di controllo per applicazioni mobili soddisfa i requisiti di un'elettronica moderna in grado di eseguire, allo stesso tempo, funzioni proporzionali in caso di un alto numero di ingressi e uscite. L'ExtendedController è stato realizzato, secondo le norme attuali e sulla base di esperienze pluriennali, per applicazioni nel veicolo e in macchinari per applicazioni mobili.
Oltre agli ingressi e alle uscite multifunzionali, ogni modulo di controllo è dotato di 4 interfacce CAN. Queste supportano sia tutti i protocolli bus importanti e diverse velocità di trasmissione che lo scambio dei dati in modalità trasparente o preelaborata. Grazie alla programmazione secondo IEC 61131-3 è possibile integrare con facilità tutte le funzioni di comando nel programma di applicazione.
![]() | CR0232 - ExtendedController, controllore mobile programmabile R360, Processore da 32 bit, Funzioni ingresso / uscita configurabili, Programmazione secondo IEC 61131-3, 32 Bit |