IO-Link

Sistemi IO-Link di ifm

Comunicazione punto a punto


Eccezionale IO-Link

 

IO-link è nato dalla cooperazione di aziende leader nella produzione di sensori, attuatori e sistemi di controllo. Ne è risultata un'interfaccia standard per l'automazione, indipendente dal bus di campo, la quale permette all'operatore di realizzare un collegamento punto a punto senza indirizzamenti complessi.

I sensori digitali che in passato erano limitati per lo più a semplici segnali di commutazione o valori analogici, sono diventati sensori intelligenti.




Quali vantaggi offrono i sistemi IO-Link di ifm?

Grazie ai sensori IO-Link di ifm, si aprono oggi possibilità completamente nuove per l'operatore. I dati ciclici e aciclici nonché i messaggi possono essere, ad esempio, trasmessi in entrambe le direzioni. Con IO-Link è possibile ben altro:


Nessuna influenza esterna del segnale

La trasmissione dei dati si basa su un segnale da 24 V. Non sono necessari cavi schermati, né messa a terra.



Nessuna perdita dei valori letti

Tutti i valori letti vengono trasmessi in modo digitale.Viene eliminata la possibilità di trasmissioni errate e la conversione dei segnali analogici.



Semplice sostituzione del sensore

Tutti i parametri del sensore vengono salvati nel master e trasmessi al nuovo dispositivo.



Sicuro contro manomissioni

Nessuna impostazione errata da parte del personale.



Identificazione

Sostituzione equivalente. Sensori sbagliati non vengono accettati.



Rilevamento della rottura del cavo / Diagnostica

Una rottura del cavo o un cortocircuito vengono rilevati immediatamente.






Nuovi prodotti IO-Link di ifm

Master IO-Link a 8 porte

Display IO-Link



Fusibile elettronico di protezione da 24 V





Potrebbero interessarvi anche questi articoli:


Il percorso a Y di ifm

Utilizzate i dati del sensore completamente.