Hotline 0800 88 80 33

Controllo dei contorni

Sistemi di controllo d’oggetti
Nel caso dell'assemblaggio e della manutenzione, i sistemi di controllo d’oggetti sono essenziali per il controllo della qualità. Il test al 100% del contorno o del posizionamento, prima, durante e dopo i singoli stadi dell’operazione d’assemblaggio evita il ritocco dei pezzi e numerosi scarti. Grazie alle sue ridotte dimensioni, soli 42 x 42 x 43,5 mm, il rilevatore di contorni efector dualis stabilisce nuovi criteri che consentono di apportare una soluzione ad applicazioni per cui lo spazio di montaggio si rivela molto limitato. Inoltre, la tecnica di montaggio e di cablaggio, adattata alle esigenze dell’industria, consente una connessione facile e rapida al processo in questione.
Il programma per l’utente
Il funzionamento e la potenza di elaborazione sono integrati nel rilevatore di contorni efector dualis, consentendo diverse opzioni. Per quanto riguarda la comunicazione e l’impostazione dei parametri, la connessione al PC/notebook si compie mediante un cavetto adattatore USB e, grazie al programma "efector dualis Control Panel", è possibile la predisposizione e la memorizzazione dei parametri nel rilevatore. Questo programma professionale è pilotato da un menu, e si distingue per la sua gran facilità d’impiego e per la sua convivialità. Un nuovo contorno viene parametrato nel rilevatore in soli sei stadi: il suo utilizzo è dunque veramente facile.
Un sistema completo
L'efector dualis è compatibile con gli accessori d’installazione delle fotocellule. Sono disponibili elementi di fissaggio per il montaggio a parete, sulla struttura di un macchinario o su binari profilati in alluminio e tutto questo, aggiunto alle ridotte dimensioni del contenitore, garantisce una soluzione rapida, facile e sicura, allorquando lo spazio a disposizione si riveli molto limitato.