|  |
| |
|
|
|
|
|
Sensori doppi in una nuova versione. |
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
Un sensore con morsettiera completa la gamma di prodotti esistente.
- Apertura e chiusura semplici della morsettiera.
- Grazie al blocco terminali rimovibile, non è necessario un nuovo cablaggio in caso di sostituzione del sensore.
- LED ben visibili, leggermente rialzati.
- Involucro robusto.
- Etichetta impressa a laser, sempre leggibile.
Morsettiera Due viti imperdibili in cima al pressacavo permettono di aprire e chiudere la morsettiera con facilità. Il blocco terminali rimovibile permette il mantenimento del cablaggio in caso di sostituzione del sensore. Come opzione è possibile comandare un'elettrovalvola.
Indicazione della posizione La posizione del motore è ben riconoscibile da quasi tutte le direzioni grazie a LED leggermente rialzati.
Accessori Per la chiusura dei fori oblunghi sono disponibili tappi in gomma morbida. Questi impediscono l'otturazione delle teste delle viti e, allo stesso tempo, fanno sì che la superficie dell'involucro sia chiusa.
3 fili · Funzione dell'uscita NO IN5409 - Sensore induttivo, Sensore doppio con comando attuatori, DC PNP, Distanza di commutazione 4 mm, Sensore doppio con comando attuatori, Montaggio non incastrato, IP 67, Temperatura ambiente -25...80 °C, Pin dentro l’involucro di collegamento Selezione dettagliata, suddivisa secondo i produttori di motori Per ulteriori informazioni consultare l'attuale scheda (PDF-File 108 kB)
|
|
|
|