Sensori di posizione e oggetto rilevamento Sensori di flusso e sistema diagnostico
Interfaccia per l'automazione: server OPC Nuovi sensori Pt100 per applicazioni industriali Protezione da tracimazione per fluidi liquidi. Sensore di pressione compatto per robotica e movimentazione Sensori Pt100 per applicazioni asettiche con collegamento a 4 fili Sensore di flusso MID per la misurazione esatta di acqua potabile Collegamento di processo alternativo per i manometri PG Contatore di aria compressa con diverse classi di precisione Memory Plug IO-Link: conservazione dei dati in formato ridotto. Misurazione idrostatica del livello in zone potenzialmente esplosive. Monitoraggio continuo delle vibrazioni. Sensori piatti e sensori avvitabili Pt100/Pt1000 Sensore di livello con uscita antivalente per applicazioni asettiche. Tipo TP: trasmettitore di temperatura modulare Controllore di vibrazioni compatto con uscita trasmettitore e uscita di commutazione. efector gwr, ora anche per oli. Manometro con collegamento G 1/2 Trasmettitore di temperatura TA3130 con eccellente tempo di risposta Sensore di pressione compatto PQ Misurazione in linea di portate minime Sensori di pressione completamente in metallo per applicazioni asettiche. La sintesi tra sensore elettronico di pressione e indicazione analogica. Sensori di flusso binari per acqua. Sensore di pressione affidabile con un nuovo campo d'impiego. Unità di programmazione e visualizzazione per sensori IO-Link e EPS. efector octavis - il nuovo riferimento nella diagnosi di macchinari. Nuova sonda a immersione per la misurazione idrostatica del livello Trasmettitore di pressione ottimizzato, serie PP Archivio
Interfaccia di cablaggi Sistema di controllo Sistema di identificazione

 
Sensore di pressione compatto per applicazioni di robotica e movimentazione.
 
 

 
Una ventata di aria fresca nel settore pneumatico.
  • Display obliquo per una buona leggibilità e un uso semplice.
  • Display a due colori per l'indicazione dello stato di commutazione.
  • Montaggio semplice grazie ai fori integrati e agli accessori.
  • Due uscite di commutazione programmabili o un'uscita di commutazione e diagnosi.
  • Campo di pressione -1...1 bar o -1...10 bar.


Sensore di pressione PQ per applicazioni pneumatiche
I nuovi sensori di pressione della serie PQ si basano su un elemento di misura piezoresistivo e sono caratterizzati da un involucro estremamente compatto e da una moltitudine di campi d'impiego. I sensori misurano, con precisione, la pressione nel campo di sottopressione e sovrapressione in applicazioni pneumatiche. La membrana di misura in silicio è resistente a liquidi (es. condensa) e depositi che si potrebbero trovare nel sistema.

Dettagli tecnici
La membrana di misura in silicio utilizzata garantisce un'alta resistenza a sovraccarico nonché una precisione di < ± 0,5 %. Il sensore può essere programmato tramite due pulsanti. Il display a due colori e quattro posizioni è un ausilio alla programmazione; in più, con funzionamento normale, la pressione del sistema viene indicata in modo leggibile anche da lontano.

PQ7809 - pressostato elettronico, Unità di visualizzazione: bar, kPa, PSI, inHg, Funzione programmabile, DC PNP, Display alfanumerico a 4 posizioni, 2 uscite , OUT1 = uscita di collegamento , OUT2 = uscita di collegamento o uscita di diagnosi , IP 65, Temperatura ambiente 0...70 °C, Campo di misura: -1...1 bar, connettore M8
PQ7834 - pressostato elettronico, Unità di visualizzazione: bar, kPa, PSI, inHg, Funzione programmabile, DC PNP, Display alfanumerico a 4 posizioni, 2 uscite , OUT1 = uscita di collegamento , OUT2 = uscita di collegamento o uscita di diagnosi , IP 65, Temperatura ambiente 0...70 °C, Campo di misura: -1...10 bar, connettore M8
E37340 - Adattatore per guida DIN
E37350 - Adattatore
E37360 - Raccordo a T, con riduttore G1/2 - G1/8, Adattatore R1/8 - R1/8 rotabile,Guarnizione G1/2
Per ulteriori informazioni consultare l'attuale scheda (PDF-File 130 kB)