Sensori di posizione e oggetto rilevamento
PC touch screen per ambienti difficili Sensori per cilindri con scanalatura a T, con connettore M8 Cooling box per serie O1D Encoder multigiro per condizioni difficili Sensori completamente in metallo per l'industria alimentare Griglie fotoelettriche di sicurezza con sistema attivo/passivo. Griglie fotoelettriche di sicurezza per applicazioni asettiche Corrente di carico di 500 mA per sensori per cilindri con scanalatura a T efector valvis con AS-Interface La serie O5 con versioni NPN Sensore per cilindri con scanalatura a T per zone ATEX Sensori induttivi completamente in metallo a 2 fili Sensori induttivi completamente in metallo in versione NPN ecolink M8 per le zone asettiche e umide. Sensori capacitivi specifici per l'industria della plastica Alimentatori made by ifm Barriere fotoelettriche di ifm: forma compatta ecolink M8: il collegamento sicuro Relè di sicurezza per la protezione di persone ed impianti Ripartitori con tecnica ecolink Sensore di colore in un involucro O5 compatto Sensore per cilindri con scanalatura a T per zone Namur. O7: piccoli, compatti e precisi. Rilevamento diretto di metalli con il sensore induttivo di sicurezza Sensori doppi in una nuova versione. Sensori induttivi a fessura Sensori induttivi ad anello e per attacco su tubi. O5 per zone con polveri potenzialmente esplosive. OG BasicLine ora anche in plastica! Barriere fotoelettriche di sicurezza, molto strette e con alte portate. Sensori induttivi completamente in metallo: semplicemente insuperabili! Robuste fotocellule a forcella e e fotocellule a barriera angolari con alta frequenza di commutazione. Un passo da gigante nel settore dei sensori ottici: il sensore di visione 3D. Sensore capacitivo per ridurre le molteplici varianti. Nuova serie OG Cube con involucro di metallo e filettatura M18. Acqua, avanti marsch! La nuova serie OG wetline. Il sensore di contrasti O5 - Sono in gioco i colori! Preciso sensore laser della serie O5 con classe laser 1. Sensori induttivi completamente in metallo: semplicemente insuperabili! Sensori induttivi completamente in metallo ecolink M12 - per ambienti difficili. Sensori induttivi di sicurezza per il rilevamento diretto di metalli. Backlight per il rilevamento di contorno e posizione. La premiata tecnologia PMD ora anche con classe di protezione laser 1. Sensori capacitivi per rilevamento attraverso pareti. La serie OG nella versione con cavo. Ottimali sensori per cilindri a corsa breve. Sensori induttivi completamente in metallo per l'industria alimentare Archivio
Sensori di flusso e sistema diagnostico Interfaccia di cablaggi Sistema di controllo Sistema di identificazione

 
Gli ultimi sensori tra le fotocellule: O7 - piccoli, compatti e precisi.
 
 

 
Sensori ottici efficienti di piccole dimensioni.
  • Ideali per il rilevamento della posizione nella tecnica di alimentazione e tecnologia di manipolazione.
  • Fotocellula a barriera, reflex e a riflessione diretta con impostazione fissa.
  • Luce rossa visibile per un facile orientamento dei sensori.
  • Fotocellula a riflessione diretta con precisa soppressione dello sfondo.
  • Piccolo punto luminoso e fascio di luce sottile, ideali per il rilevamento di piccoli oggetti.

Applicazioni
I piccoli sensori ottici della serie O7 rappresentano la soluzione ottimale per tutte quelle applicazioni in cui si ha poco spazio a disposizione o dove si devono rilevare piccoli oggetti. Tipici campi di impiego sono la tecnica di alimentazione e tecnologia di manipolazione.

Vantaggi
Il piccolo punto luminoso e il fascio di luce sottile permettono il rilevamento di oggetti piccoli anche con portate elevate. Grazie ad una regolazione fissa, i sensori sono pronti al funzionamento subito dopo il montaggio (plug & play). Per le fotocellule con soppressione dello sfondo sono disponibili varianti con portate di 30, 50 o 100 mm. La luce rossa visibile permette un orientamento facile e rapido.

Applicazioni:
tecnologia di manipolazione, robotica e automazione

Connettore M8 (3 poli) con cavo PUR di 200 mm · 3 fili DC PNP
O7H200 - Fotocellula a riflessione diretta, Soppressione dello sfondo, impulso luce, DC PNP, IP 65, Temperatura ambiente: -25...60 °C, Portata: 0,001...0,03 m, cavo PUR
O7H201 - Fotocellula a riflessione diretta, Soppressione dello sfondo, impulso buio, DC PNP, IP 65, Temperatura ambiente: -25...60 °C, Portata: 0,001...0,03 m, cavo PUR
O7H202 - Fotocellula a riflessione diretta, Soppressione dello sfondo, impulso luce, DC PNP, IP 65, Temperatura ambiente: -25...60 °C, Portata: 0...0,05 m, cavo PUR
O7H203 - Fotocellula a riflessione diretta, Soppressione dello sfondo, impulso buio, DC PNP, IP 65, Temperatura ambiente: -25...60 °C, Portata: 0...0,05 m, cavo PUR
O7H204 - Fotocellula a riflessione diretta, Soppressione dello sfondo, impulso luce, DC PNP, IP 65, Temperatura ambiente: -25...60 °C, Portata: 0...0,1 m, cavo PUR
O7H205 - Fotocellula a riflessione diretta, Soppressione dello sfondo, impulso buio, DC PNP, IP 65, Temperatura ambiente: -25...60 °C, Portata: 0...0,1 m, cavo PUR
O7P200 - Fotocellula reflex, Filtro di polarizzazione, impulso buio, DC PNP, IP 65, Temperatura ambiente: -25...60 °C, Portata 0,03...1 m, cavo PUR
O7P201 - Fotocellula reflex, Filtro di polarizzazione, impulso luce, DC PNP, IP 65, Temperatura ambiente: -25...60 °C, Portata 0,03...1 m, cavo PUR
O7S200 - Fotocellula a barriera, DC, IP 65, Temperatura ambiente: -25...60 °C, Portata 0...1,5 m, cavo PUR
O7E200 - Fotocellula a barriera, impulso buio, DC PNP, IP 65, Temperatura ambiente: -25...60 °C, Portata 0...1,5 m, cavo PUR
O7E201 - Fotocellula a barriera, impulso luce, DC PNP, IP 65, Temperatura ambiente: -25...60 °C, Portata 0...1,5 m, cavo PUR

E21237 - Set di montaggio, Clamp di montaggio
E21238 - Set di montaggio, Montaggio su superficie
E21239 - Set di montaggio, Montaggio su superficie, con regolazione precisa
E21240 - Set di montaggio, snodo sferico

E21081 - Albero, Ø 10 / M8, Lunghezza 150 mm
E20950 - cubo, M8
E20744 - Catarifrangente, 50 x 50 mm, rettangolare, per fotocellule reflex a luce rossa e infrarossi, Temperatura ambiente -10...58 °C
Per ulteriori informazioni consultare l'attuale scheda (PDF-File 125 kB)