Sensori di posizione e oggetto rilevamento
PC touch screen per ambienti difficili Sensori per cilindri con scanalatura a T, con connettore M8 Cooling box per serie O1D Encoder multigiro per condizioni difficili Sensori completamente in metallo per l'industria alimentare Griglie fotoelettriche di sicurezza con sistema attivo/passivo. Griglie fotoelettriche di sicurezza per applicazioni asettiche Corrente di carico di 500 mA per sensori per cilindri con scanalatura a T efector valvis con AS-Interface La serie O5 con versioni NPN Sensore per cilindri con scanalatura a T per zone ATEX Sensori induttivi completamente in metallo a 2 fili Sensori induttivi completamente in metallo in versione NPN ecolink M8 per le zone asettiche e umide. Sensori capacitivi specifici per l'industria della plastica Alimentatori made by ifm Barriere fotoelettriche di ifm: forma compatta ecolink M8: il collegamento sicuro Relè di sicurezza per la protezione di persone ed impianti Ripartitori con tecnica ecolink Sensore di colore in un involucro O5 compatto Sensore per cilindri con scanalatura a T per zone Namur. O7: piccoli, compatti e precisi. Rilevamento diretto di metalli con il sensore induttivo di sicurezza Sensori doppi in una nuova versione. Sensori induttivi a fessura Sensori induttivi ad anello e per attacco su tubi. O5 per zone con polveri potenzialmente esplosive. OG BasicLine ora anche in plastica! Barriere fotoelettriche di sicurezza, molto strette e con alte portate. Sensori induttivi completamente in metallo: semplicemente insuperabili! Robuste fotocellule a forcella e e fotocellule a barriera angolari con alta frequenza di commutazione. Un passo da gigante nel settore dei sensori ottici: il sensore di visione 3D. Sensore capacitivo per ridurre le molteplici varianti. Nuova serie OG Cube con involucro di metallo e filettatura M18. Acqua, avanti marsch! La nuova serie OG wetline. Il sensore di contrasti O5 - Sono in gioco i colori! Preciso sensore laser della serie O5 con classe laser 1. Sensori induttivi completamente in metallo: semplicemente insuperabili! Sensori induttivi completamente in metallo ecolink M12 - per ambienti difficili. Sensori induttivi di sicurezza per il rilevamento diretto di metalli. Backlight per il rilevamento di contorno e posizione. La premiata tecnologia PMD ora anche con classe di protezione laser 1. Sensori capacitivi per rilevamento attraverso pareti. La serie OG nella versione con cavo. Ottimali sensori per cilindri a corsa breve. Sensori induttivi completamente in metallo per l'industria alimentare Archivio
Sensori di flusso e sistema diagnostico Interfaccia di cablaggi Sistema di controllo Sistema di identificazione

 
Sensori induttivi ad anello e per attacco su tubi.
 
 

 
Sulle tracce del dettaglio - Rilevamento di pezzi metallici piccoli.
  • Varianti con funzionamento statico e dinamico.
  • Risoluzione elevata: anche sfere di acciaio con Ø 0,6 mm vengono rilevate con affidabilità.
  • Estremamente rapidi grazie ad un tempo di risposta di 0,2 ms.
  • Prolungamento degli impulsi e sensibilità regolabili con potenziometro.
  • Funzione NC o NO selezionabile.

I sensori statici funzionano come i sensori induttivi. Essi generano un segnale di uscita fintanto che un metallo si trova nella zona di rilevamento. Così è possibile realizzare processi di apporto come nel caso di viti in scorrimento o prevenzione di intasamenti.

I sensori dinamici vengono utilizzati qualora debbano essere rilevati pezzi particolarmente piccoli. In caso di presenza di un target viene generato un impulso breve, regolabile tra 0,1 e 150 ms, sull'uscita del sensore. L'elevata risoluzione resta invariata anche in caso di sporco metallico sul tubo.

Sensori induttivi ad anello

Connettore M12 · Funzione dell'uscita NO / NC · 3 fili DC PNP
I7R201 - Diametro dell'anello 10,1 mm, funzionamento statico, risoluzione sfera di acciaio Ø 1,5 mm, prolungamento degli impulsi 10...150 ms, tempo di risposta / di rilascio 0,5 ms / 10 ms
I7R203 - Diametro dell'anello 10,1 mm, funzionamento dinamico, risoluzione sfera di acciaio Ø 0,6 mm, prolungamento degli impulsi 0,1...150 ms, tempo di risposta / di rilascio 0,2 ms / 0,2 ms
I7R205 - Diametro dell'anello 15,1 mm, funzionamento statico, risoluzione sfera di acciaio Ø 2 mm, prolungamento degli impulsi 10...150 ms, tempo di risposta / di rilascio 0,5 ms / 10 ms
I7R207 - Diametro dell'anello 15,1 mm, funzionamento dinamico, risoluzione sfera di acciaio Ø 0,8 mm, prolungamento degli impulsi 0,1...150 ms, tempo di risposta / di rilascio 0,2 ms / 0,2 ms
I7R209 - Diametro dell'anello 20,1 mm, funzionamento statico, risoluzione sfera di acciaio Ø 2,5 mm, prolungamento degli impulsi 10...150 ms, tempo di risposta / di rilascio 0,5 ms / 10 ms
I7R211 - Diametro dell'anello 20,1 mm, funzionamento dinamico, risoluzione sfera di acciaio Ø 1 mm, prolungamento degli impulsi 0,1...150 ms, tempo di risposta / di rilascio 0,2 ms / 0,2 ms
I7R213 - Diametro dell'anello 25,1 mm, funzionamento statico, risoluzione sfera di acciaio Ø 3 mm, prolungamento degli impulsi 10...150 ms, tempo di risposta / di rilascio 0,5 ms / 10 ms
I7R215 - Diametro dell'anello 25,1 mm, funzionamento dinamico, risoluzione sfera di acciaio Ø 1,2 mm, prolungamento degli impulsi 0,1...150 ms, tempo di risposta / di rilascio 0,2 ms / 0,2 ms

Connettore M12 · Funzione dell'uscita NO / NC · 3 fili DC NPN
I7R202 - Diametro dell'anello 10,1 mm, funzionamento statico, risoluzione sfera di acciaio Ø 1,5 mm, prolungamento degli impulsi 10...150 ms, tempo di risposta / di rilascio 0,5 ms / 10 ms
I7R204 - Diametro dell'anello 10,1 mm, funzionamento dinamico, risoluzione sfera di acciaio Ø 0,6 mm, prolungamento degli impulsi 0,1...150 ms, tempo di risposta / di rilascio 0,2 ms / 0,2 ms
I7R206 - Diametro dell'anello 15,1 mm, funzionamento statico, risoluzione sfera di acciaio Ø 2 mm, prolungamento degli impulsi 10...150 ms, tempo di risposta / di rilascio 0,5 ms / 10 ms
I7R208 - Diametro dell'anello 15,1 mm, funzionamento dinamico, risoluzione sfera di acciaio Ø 0,8 mm, prolungamento degli impulsi 0,1...150 ms, tempo di risposta / di rilascio 0,2 ms / 0,2 ms
I7R210 - Diametro dell'anello 20,1 mm, funzionamento statico, risoluzione sfera di acciaio Ø 2,5 mm, prolungamento degli impulsi 10...150 ms, tempo di risposta / di rilascio 0,5 ms / 10 ms
I7R212 - Diametro dell'anello 20,1 mm, funzionamento dinamico, risoluzione sfera di acciaio Ø 1 mm, prolungamento degli impulsi 0,1...150 ms, tempo di risposta / di rilascio 0,2 ms / 0,2 ms
I7R214 - Diametro dell'anello 25,1 mm, funzionamento statico, risoluzione sfera di acciaio Ø 3 mm, prolungamento degli impulsi 10...150 ms, tempo di risposta / di rilascio 0,5 ms / 10 ms
I7R216 - Diametro dell'anello 25,1 mm, funzionamento dinamico, risoluzione sfera di acciaio Ø 1,2 mm, prolungamento degli impulsi 0,1...150 ms, tempo di risposta / di rilascio 0,2 ms / 0,2 ms

Sensori induttivi per attacco su tubi

Connettore M8 · Funzione dell'uscita NO · 3 fili DC PNP
I85000 - Distanza di commutazione 14 mm, funzionamento statico, risoluzione sfera di acciaio Ø 3 mm, prolungamento degli impulsi 100 ms, tempo di risposta / di rilascio 0,5 ms / 100 ms
I85004 - Distanza di commutazione 20 mm, funzionamento dinamico, risoluzione sfera di acciaio Ø 1 mm, prolungamento degli impulsi 100 ms, tempo di risposta / di rilascio 0,2 ms / 100 ms

Connettore M8 · Funzione dell'uscita NO · 3 fili DC NPN
I85001 - Distanza di commutazione 14 mm, funzionamento statico, risoluzione sfera di acciaio Ø 3 mm, prolungamento degli impulsi 100 ms, tempo di risposta / di rilascio 0,5 ms / 100 ms
I85005 - Distanza di commutazione 20 mm, funzionamento dinamico, risoluzione sfera di acciaio Ø 1 mm, prolungamento degli impulsi 100 ms, tempo di risposta / di rilascio 0,2 ms / 100 ms

Connettore M12 0,09 m · Funzione dell'uscita NO · 3 fili DC PNP
I85002 - Distanza di commutazione 14 mm, funzionamento statico, risoluzione sfera di acciaio Ø 3 mm, prolungamento degli impulsi 100 ms, tempo di risposta / di rilascio 0,5 ms / 100 ms
I85006 - Distanza di commutazione 20 mm, funzionamento dinamico, risoluzione sfera di acciaio Ø 1 mm, prolungamento degli impulsi 100 ms, tempo di risposta / di rilascio 0,2 ms / 100 ms

Connettore M12 0,09 m · Funzione dell'uscita NO · 3 fili DC NPN
I85003 - Distanza di commutazione 14 mm, funzionamento statico, risoluzione sfera di acciaio Ø 3 mm, prolungamento degli impulsi 100 ms, tempo di risposta / di rilascio 0,5 ms / 100 ms
I85007 - Distanza di commutazione 20 mm, funzionamento dinamico, risoluzione sfera di acciaio Ø 1 mm, prolungamento degli impulsi 100 ms, tempo di risposta / di rilascio 0,2 ms / 100 ms
 

Per ulteriori informazioni consultare l'attuale scheda (PDF-File 166 kB)