Hotline 0800 88 80 33

Electrovanne 3/2 • Mode d'adressage • adresse simple (jusqu'à 31)

Type Dimensions Version Sortie Profil AS-i N° de commande
[mm]

AS-i AirBox • 1

45 x 80 x 462 entrées / 2 sorties2 distributeurs 3/2 monostables
échappement avec silencieux
S-3.FAC2024
45 x 80 x 462 entrées / 2 sorties2 distributeurs 3/2 monostables
échappement direct avec raccordement pour tube pneumatique
S-3.FAC2027

AS-i AirBox • 32 V2A

45 x 80 x 462 x 2 entrées / 2 sorties2 distributeurs 3/2 monostables
échappement direct avec raccordement pour tube pneumatique
S-7.FAC2055

AS-i AirBox • 32

2 x 2 entrées / 2 sorties2 distributeurs 3/2 monostables
échappement avec silencieux; alimentation auxiliaire des distributeurs 24 V DC
S-7.FAC2041
2 x 2 entrées / 2 sorties2 distributeurs 3/2 monostables
échappement avec silencieux
S-7.FAC2042

AS-i AirBox

2 entrées / 2 sorties ; alimentation de l'AirBox via AS-i2 x vannes à tiroir 3/2 voies (sans chevauchement positif)
échappement direct avec raccordement pour tube pneumatique
S-3.F.FAC5227
4 entrées / 2 sorties ; alimentation de l'AirBox via AS-i2 x vannes à tiroir 3/2 voies (sans chevauchement positif)
échappement direct avec raccordement pour tube pneumatique
S-7.F.FAC5285
4 entrées / 2 sorties ; alimentation de l'AirBox via AS-i2 x vannes à tiroir 3/2 voies (sans chevauchement positif)
échappement direct avec raccordement pour tube pneumatique
S-7.F.FAC542A