Hotline 0800 88 80 33

Nos produits

Détecteurs de position

Détecteurs de positionPour une détection de positions sans contact : détecteurs inductifs, capacitifs, magnétiques et optoélectroniques en différents boîtiers et versions.
Cliquez ici pour accéder à l'aperçu des produits : Détecteurs de position

Détecteurs pour le contrôle de mouvements

Détecteurs pour le contrôle de mouvementsDétection de mouvements - du codeur et la détection de vitesses de rotation au traitement d'impulsions.
Cliquez ici pour accéder à l'aperçu des produits : Détecteurs pour le contrôle de mouvements

Traitement d'images industriel

Traitement d'images industrielCapteurs de vision pour applications industrielles - en 2D et en 3D. Aussi avec évaluation intégrée dans un boîtier compact.
Cliquez ici pour accéder à l'aperçu des produits : Traitement d'images industriel

Technologie de sécurité

Technologie de sécuritéDétecteurs de sécurité et relais de sécurité homologués avec certifications jusqu'aux plus hauts niveaux de sécurité, par ex. catégorie 4 selon EN 954-1, EN ISO 13849 - 1 / PL e et SIL 3 selon CEI 61508.
Cliquez ici pour accéder à l'aperçu des produits : Technologie de sécurité

Capteurs process

Capteurs processCapteurs de pression, de débit, de température et de niveau pour différents fluides. De plus, traitement d'impulsions et contrôle de vannes.
Cliquez ici pour accéder à l'aperçu des produits : Capteurs process

Communication industrielle

Communication industrielleOffre complète AS-i : en plus des maîtres / passerelles et des modules E/S, ifm electronic propose tous les composants pour la conception de machines avec AS-i.
Cliquez ici pour accéder à l'aperçu des produits : Communication industrielle

Systèmes d'identification

Systèmes d'identificationSystèmes RFID pour la production et le convoyage ainsi que l'identification de palettes porte-pièces et produits. De plus, lecteur multicodes optoélectronique pour codes à barres 1D et codes 2D.
Cliquez ici pour accéder à l'aperçu des produits : Systèmes d'identification

Systèmes pour la surveillance d'états de machines

Systèmes pour la surveillance d'états de machinesMaintenance en temps réel - la clé pour la maintenance préventive conditionnelle. Diagnostic de machines et d'équipements par la surveillance des vibrations et d'autres caractéristiques process.
Cliquez ici pour accéder à l'aperçu des produits : Systèmes pour la surveillance d'états de machines

Systèmes pour engins mobiles

Systèmes pour engins mobilesPour l'emploi dans des conditions sévères : le système de contrôle-commande ecomatmobile pour engins mobiles.
Cliquez ici pour accéder à l'aperçu des produits : Systèmes pour engins mobiles

Technologie de connexion

Technologie de connexionPour une connexion fiable : connecteurs adaptés aux besoins industriels pour différentes applications. De M8, M12, M18 au connecteur pour électrovannes.
Cliquez ici pour accéder à l'aperçu des produits : Technologie de connexion

Accessoires

AccessoiresLes petites choses qui font la différence : adaptateurs, systèmes de fixation modulaires et, enfin et surtout, des alimentations sont indispensables pour une installation efficace.
Cliquez ici pour accéder à l'aperçu des produits : Accessoires