Détecteurs pour vérins à rainure en T avec connecteur M8 intégré.
Facile à installer : câblage rapide par le connecteur M8.
- Raccordement direct au boîtier pour un câblage continu.
- Fixation par clip pour montage possible avec une seule main.
- Bonne détection de la position finale grâce à la cellule active implantée à l'avant du boîtier.
- Une vaste gamme d'accessoires pour différents profils de vérins.
- Connecteur stable et fixation robuste.
La famille s'agrandit
Ce détecteur pour vérins à rainure en T avec connecteur M8 intégré sur le boîtier est disponible en version électronique. Outres les deux formes standards compactes conçues pour l’intégration facile dans les rainures C et T, ce nouveau boîtier permet de réaliser facilement d'autres applications. Ainsi, ce nouveau détecteur, par ex. sur des machines spéciales, peut être câblé facilement jusqu'à l'armoire électrique sans connexion additionnelle. Le connecteur M8 directement sur le détecteur réduit l'espace nécessaire dans le chemin de câble. De plus, le risque de s'enchevêtrer dans des boucles de câble est minimisé.
Fixation robuste et montage facile
Le détecteur ifm offre des avantages déjà connus : fixation par clip, grande résistance à la traction sur le câble, montage direct par le dessus dans les rainures, adaptateurs pour d'autres types de vérins.
Applications : Détecteurs pour vérins à rainure en T pour l'utilisation dans des environnements industriels comme les machines d'emballage et de manutention ou dans la construction de machines spéciales.