Hotline 0800 88 80 33

Détecteurs inductifs tout métal : pour applications standards et machine-outils !

Détecteurs inductifs tout métal : pour applications standards et machine-outils !

Extrêmement résistants à un prix compétitif.

  • Idéal pour les applications du traitement du métal.
  • Détecteurs et connecteurs : Idéal pour l'utilisation dans les huiles.
  • La face active robuste résistante aux impacts.
  • Résistant aux vibrations et chocs.
  • Etiquette gravée au laser: lisible en permanence.
Matières
Pour le boîtier, le tube fileté ainsi que la face active sont en acier inox.
Huiles et lubrifiants
Ils attaquent fortement les éléments installés sur les machines. Le joint torique en Viton ainsi que le connecteur ecolink approprié offre la meilleure protection contre l’agression des fluides huileux.
Tests proches des applications
Une série de tests a qualifié ces détecteurs pour les applications à forte contraintes mécaniques :
  • test aux vibrations
  • test aux chocs
  • test aux impacts
  • test aux lubrifiants
Applications
Traitement du métal et systèmes de soudage

Connecteur M12 · Fonction de sortie · 3 fils DC PNP

IFC258 - Détecteur inductif, M12 x 1, Boîtier entièrement métallique, DC PNP, Portée 3 mm, encastrable, IP 67 / IP 68, Température ambiante -25...70 °C, connecteur M12, Contacts dorés
IGC248 - Détecteur inductif, M18 x 1, Boîtier entièrement métallique, DC PNP, Portée 5 mm, encastrable, IP 67 / IP 68, Température ambiante -25...70 °C, connecteur M12, Contacts dorés
IIC224 - Détecteur inductif, M30 x 1,5, Boîtier entièrement métallique, DC PNP, Portée 10 mm, encastrable, IP 67 / IP 68, Température ambiante -25...70 °C, connecteur M12, Contacts dorés

Bulletin actuel