Assistance téléphonique gratuite 0800 88 80 33

Modernisation d'un classique : nouveau capteur de température TN.

Modernisation d'un classique : nouveau capteur de température TN.

Utilisation encore plus facile et visualisation améliorée.

  • Plage de mesure de -50...150 °C, temps de réponse T05 / T09 = 1s / 3s.
  • Affichage clair des "plages acceptables" : afficheur rouge-vert programmable.
  • Réglage rapide et facile par 3 boutons-poussoirs et menu VDMA.
  • Versions avec sortie analogique (4...20 mA/0...10 V) ou sortie de commutation (2 x PNP/NPN).
  • Visualisation des états de commutation par des LED bien visibles.
Rapide et costaud
Les capteurs de température compacts type TN se distinguent par un temps de réponse excellent, une bonne tenue à la pression et un raccord process polyvalent. Ils résistent à des températures jusqu'à 150°C et à des pressions jusqu'à 300 bar de manière fiable. L'étendue de mesure peut être mise à l'échelle.
Modernisation d'un classique
Ce qui est nouveau, c'est la manipulation rapide et facile via trois boutons. On peut choisir entre un affichage "rouge" et un affichage alternatif "rouge-vert".
Cela permet de mettre en avant les états de commutation ou de créer une fenêtre indépendante de couleur. La tête de détection est orientable permettant ainsi une lecture optimale quelle que soit sa position. Le gravage laser, ineffaçable, sur le boîtier en acier inox assure une bonne lisibilité même après des années.

Fonction de sortie 1 x NO / NC programmable · 1 x sortie analogique 4…20 mA ou 0…10 V réglable


TN2511 - Capteur de température électronique, Raccord process Taraudage M18 x 1,5 pour adaptateur, Visualisation alphanumérique à 4 digits, Interface IO-Link, Sortie tout ou rien, Sortie analogique 4...20 mA ou 0...10 V, IP 67, Température ambiante -25...80 °C, Etendue de mesure: -50...150 °C, Connecteur M12

Fonction de sortie 2 x NO / NF programmable


TN7511 - Capteur de température électronique, Raccord process Taraudage M18 x 1,5 pour adaptateur, Visualisation alphanumérique à 4 digits, Interface IO-Link, 2 sorties de commutation, IP 67, Température ambiante -25...80 °C, Etendue de mesure: -50...150 °C, Connecteur M12

Accessoires


E30420 - Capuchon protecteur, pour contrôleurs des fluides avec embase M12
E10017 - Bride de fixation
E10193 - Bride de fixation
E40102 - Raccord en Té forme Q conforme à la norme DIN 2353, Pour des liquides et des gaz du groupe de fluides 2 selon la Directive Equipements sous pression (DESP)
E40104 - Adaptateur, Pour des liquides et des gaz du groupe de fluides 2 selon la Directive Equipements sous pression (DESP), Profondeur d'installation de la sonde de SID, SFD, TN:, 28,5 mm, 300 bar
E40096 - Adaptateur, Pour des liquides et des gaz du groupe de fluides 2 selon la Directive Equipements sous pression (DESP), Profondeur d'installation de la sonde de SID, SFD, TN:, 21 mm, 100 bar
E40099 - Adaptateur, Pour des liquides et des gaz du groupe de fluides 2 selon la Directive Equipements sous pression (DESP), Profondeur d'installation de la sonde de SID, SFD, TN:, 13,5 mm, 100 bar

Technologie de connexion


EVC001 - Connecteur femelle, droit, Sans silicone, Sans halogène, Contacts dorés, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante -25...90 °C, 2 m câble PUR
EVC002 - Connecteur femelle, droit, Sans silicone, Sans halogène, Contacts dorés, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante -25...90 °C, 5 m câble PUR
EVC004 - Connecteur femelle, coudé, Sans silicone, Sans halogène, Contacts dorés, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante -25...90 °C, 2 m câble PUR
EVC005 - Connecteur femelle, coudé, Sans silicone, Sans halogène, Contacts dorés, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante -25...90 °C, 5 m câble PUR

Accessoires IO-Link


E30390 - Maître IO-Link USB, pour le paramétrage et l'analyse d'appareils, Protocoles de communication supportés : IO-Link (4.8, 38.4 et 230 kbits/s), pour le fonctionnement avec le logiciel cadre FDT "ifm Container" ou le logiciel "LINERECORDER SENSOR", IP 20, Température ambiante -25...45 °C
E30396 - Interface IO-Link, pour le paramétrage et l'analyse d'appareils avec max. 65 mA consommation, Protocoles de communication supportés : IO-Link (4800 et 38400 bits/s) Protocole EPS (19200 bits/s), pour le fonctionnement avec le logiciel cadre FDT "ifm Container" ou le logiciel "LINERECORDER SENSOR", Température ambiante -25...45 °C
E30398 - Memory plug, Mémoire des paramètres pour capteurs IO-Link, Capacité de stockage : 2 kBytes, IP 65 / IP 67, Température ambiante -25...60 °C, 2 x connecteur M12
QA0001 - LINERECORDER SENSOR, Version 4.2, Logiciel pour le paramétrage online et offline des capteurs IO-Link via l’adaptateur USB, Utilisation via adaptateur USB (pilotes fournis) : Interface IO-Link E30396 ou maître IO-Link E30390 (consulter la fiche technique correspondante), Importation et mise à jour des IODD via le site web ifm