Hotline 0800 88 80 33

Capteur de débit électromagnétique pour la mesure précise de l'eau potable.

Capteur de débit électromagnétique pour la mesure précise de l'eau potable.

Mesures dédiées à l'eau !

  • Précision, répétabilité et dynamique de mesure élevées.
  • Approprié pour des liquides conducteurs à partir de 20 μS/cm, débit jusqu'à 100 l/min.
  • Joint d'étanchéité EPDM pour des applications d'eau potable.
  • Large choix d’adaptateurs pour le raccordement au process.
  • Avec affichage du débit, du volume total et de la température.
Principe de mesure
Le capteur de débit est basé sur le principe d'induction de Faraday. Le liquide conducteur dans la canalisation est soumis à un champ magnétique et crée une tension qui est proportionnelle à la vitesse ou au débit.
Fonctionnement de l'appareil
Cette tension est détectée via des électrodes et traitée dans un boîtier électronique. Les sorties analogiques, TOR et à impulsions permettent plusieurs options de traitement des données mesurées. Grâce à la flexibilité de la programmation par boutons-poussoirs, le capteur de débit est adaptable à diverses conditions d’utilisation. Le montage du capteur se fait par adaptateur. De plus, le capteur se distingue par un indice de protection élevé et un boîtier robuste et compact. Application : Liquides conducteurs (conductivité : 20 µS/cm / viscosité : < 70 mm2/s à 40 °C)

Connecteur M12 · DC PNP/NPN · avec afficheur · joints d'étanchéité EPDM

SM6100 - Capteur de débit magnéto-inductif, Fonction programmable Fonction totalisateur 2 sorties OUT1 = contrôle de débit (sortie TOR), compteur volumétrique (impulsions), compteur à présélection (sortie TOR) OUT2 = contrôle de débit ou de la température (sortie analogique ou TOR) Entrée pour le signal "remise à zéro compteur", IP 67, Température ambiante -10...60 °C, connecteur M12, Etendue de mesure: 0,10...25,00 l/min / 0,050...1,500 m³/h, Point de consigne haut: 0,25...25,00 l/min / 0,015...1,500 m³/h, Raccord process: G½ joint plat
SM7100 - Capteur de débit magnéto-inductif, Fonction programmable Fonction totalisateur 2 sorties OUT1 = contrôle de débit (sortie TOR), compteur volumétrique (impulsions), compteur à présélection (sortie TOR) OUT2 = contrôle de débit ou de la température (sortie analogique ou TOR) Entrée pour le signal "remise à zéro compteur", IP 67, Température ambiante -10...60 °C, connecteur M12, Etendue de mesure: 0,2...50,0 l/min / 0,01...3,00 m³/h, Point de consigne haut: 0,5...50,0 l/min / 0,027...3,000 m³/h, Raccord process: G¾ joint plat
SM8100 - Capteur de débit magnéto-inductif, Fonction programmable Fonction totalisateur 2 sorties OUT1 = contrôle de débit (sortie TOR), compteur volumétrique (impulsions), compteur à présélection (sortie TOR) OUT2 = contrôle de débit ou de la température (sortie analogique ou TOR) Entrée pour le signal "remise à zéro compteur", IP 67, Température ambiante -10...60 °C, connecteur M12, Etendue de mesure: 0,2...100,0 l/min / 0,010...6,000 m³/h, Point de consigne haut: 0,7...100,0 l/min / 0,040...6,000 m³/h, Raccord process: G1 joint plat