Assistance téléphonique gratuite 0800 88 80 33

Protection contre le débordement selon la loi allemande de protection des eaux (WHG).

Protection contre le débordement selon la loi allemande de protection des eaux (WHG).

L'alternative à la lame vibrante, fiable et à commutation rapide.

  • Montage flexible indépendant de la position.
  • Résistant aux chocs et vibrations grâce au boîtier robuste en inox.
  • " Plug & Play " - préréglage en usine sur les fluides aqueux.
  • Réglable sur d'autres fluides comme par ex. l'huile, grâce à IO-Link.
  • Suppression de dépôts.
Fiable et flexible
La famille de capteurs LMTx9x sait convaincre comme protection contre le débordement fiable. Les différents longueurs et raccords process permettent de nombreuses possibilités d'installation indépendantes de la position.
IO-Link pour plus de transparence
Les capteurs peuvent être réglés sur tous les liquides présentant un danger pour l'eau. Le paramétrage se fait de façon conviviale par PC via IO-Link et l'interface USB.
Transmission des valeurs mesurées TOR pour une transparence maximale.
Robuste
Le boîtier inox de haute qualité est résistant aux chocs et aux vibrations.

Milieux : fluides aqueux · réglable sur d'autres fluides avec IO-Link 1.1
connecteur M12 · 4 fils DC PNP 


LMT191 - Capteur de niveau électronique, milieu liquide, Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung: Z-65.13-540, Contacts dorés, Longueur de sonde : 11 mm, Interface de communication : IO-Link 1.1, IP 68 / IP 69K, Connecteur M12
LMT192 - Capteur de niveau électronique, milieu liquide, Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung: Z-65.13-540, Contacts dorés, Longueur de sonde : 38 mm, Interface de communication : IO-Link 1.1, IP 68 / IP 69K, Connecteur M12
LMT292 - Capteur de niveau électronique, milieu liquide, Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung: Z-65.13-540, Für den Einbau in vorhandene Schwinggabel-Muffen geeignet, Contacts dorés, Longueur de sonde : 28 mm, IP 68 / IP 69K, Connecteur M12
LMT392 - Capteur de niveau électronique, milieu liquide, Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung: Z-65.13-540, Für den Einbau in vorhandene Schwinggabel-Muffen geeignet, Contacts dorés, Longueur de sonde : 38 mm, IP 68 / IP 69K, Connecteur M12
LMT194 - Capteur de niveau électronique, milieu liquide, Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung: Z-65.13-540, Contacts dorés, Longueur de sonde : 153 mm, Interface de communication : IO-Link 1.1, IP 68 / IP 69K, Connecteur M12
LMT195 - Capteur de niveau électronique, milieu liquide, Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung: Z-65.13-540, Contacts dorés, Longueur de sonde : 253 mm, Interface de communication : IO-Link 1.1, IP 68 / IP 69K, Connecteur M12

Accessoires


QA0001 - LR SENSOR (clé USB), Version 4.2, Logiciel pour le paramétrage online et offline des capteurs IO-Link via l’adaptateur USB, Utilisation via adaptateur USB (pilotes fournis) : Interface IO-Link E30396 ou maître IO-Link E30390 (consulter la fiche technique correspondante), Importation et mise à jour des IODD via le site web ifm

Bulletin actuel